Plain bearing application examples

Applications with risk of corrosion

외골격을 갖는 고압 세척기

Igus Product

외골격을 갖는 Aufratech 고압 세척기

밸런스 휠체어용 플레인 베어링

Igus Product

이글리듀어 플레인 베어링은 호스 모빌리티 기동형 휠체어에서 빠르고 부드럽게 지지대를 안정적으로 확장할 수 있습니다.

보트 시트용 충격 흡수 장치

Igus Product

고속 주행 시에도 편안하게 앉을 수 있습니다.

J&M 제조의 콜터

Igus Product

이구스(® )의 폴리머 플레인 베어링은 쿨터의 5개의 피벗 포인트에 모두 사용됩니다.

Applications with high loads

그랩 및 하이 덤프 버킷

Igus Product

건설 기계용 중장비의 부드러운 움직임

경운기에서의 고강도 사용

Igus Product

무급유 이글리듀어 플레인 베어링은 이 경운기에서 유지보수 없이 작동하며 고강도 사용을 보장합니다.

iglidur 마모 인서트가 있는 트레일러 커플링

Igus Product

iglidur 마모 인서트가 있는 트레일러 커플링

선미 교수대

Igus Product

이 A 프레임에는 igutex TX1 플레인 베어링이 사용됩니다.

도르래 모듈

Igus Product

지하 철도 건설을 위해 65미터 깊이에서 작업할 수 있습니다.

진동 차축

Igus Product

이글리듀어 플레인 베어링은 유지보수와 윤활이 불필요합니다.

Applications with food contact

디캡핑 머신

Igus Product

병마개를 풀고 나사를 푸는 기계의 건식 작동 플라스틱 베어링

소시지 링크 절단기: 깨끗하고 탄력적이며 유지보수가 필요 없음

Igus Product

깨끗하고 탄력적이며 유지보수가 필요 없는 식품 산업용 폴리머 플레인 베어링.

위생적으로 민감한 멀티헤드 계량기

Igus Product

멀티폰드 멀티헤드 계량기에 새롭게 개발된 플레인 및 리니어 베어링

Applications that require media resistance

바람을 이용한 드라이브 시스템

Igus Product

이구스의 베어링 기술이 적용된 전기 돛으로 연료 소비를 최대 40%까지 줄입니다.

수중 검사

Igus Product

이글리듀어 플라스틱 베어링은 수중 검사 로봇의 베어링 포인트를 부식 및 유지보수가 필요 없는 상태로 만들어 줍니다.

농기계용 풋 페달

Igus Product

무급유 플라스틱 베어링은 먼지와 흙에 노출되어도 페달이 부드럽게 움직입니다.

태양광 청소 로봇을 위한 스토리지 기술

Igus Product

이글리듀어 플레인 베어링은 태양 표면용 반자동 세척기 TG hyLIFT에 유지보수가 필요 없고 윤활이 필요 없는 베어링 포인트를 제공합니다.

슬러리 탱커

Igus Product

견고한 슬러리 탱커는 바이오가스 슬러리를 경제적으로 분배하는 데 사용됩니다. 진자 축에서 무급유 폴리머 베어링은 모든 악조건을 견뎌냅니다.

트럭 탑재형 스위퍼

Igus Product

견고한 스위핑 차량을 위한 유지보수가 필요 없는 폴리머 베어링

Applications in very dirty environments

생산 기계

Igus Product

브러시용 생산 기계 제조업체는 iglidur® 및 drylin® 베어링 제품의 적용 분야와 특성을 보여주는 예입니다.

크랭크브라더스 페달

Igus Product

이구스의 플라스틱 베어링은 들판과 초원을 달리는 산악 자전거 라이딩에서 그 성능을 입증합니다.

수확기 모어

Igus Product

무급유 플라스틱 베어링은 AGCO Feucht GmbH에서 만든 수확기의 황동 베어링을 대체합니다. 그 이후로 수년 동안 안정적으로 사용되고 있습니다.

화물용 전기 자전거

Igus Product

GLEAM의 카고 전기자전거는 특허받은 틸팅 기술을 통해 일반 자전거처럼 탈 수 있습니다.

빠른 제초를 위한 재배 시스템

Igus Product

이글리듀어 플레인 베어링은 빠른 제초를 위해 경작 시스템에 사용됩니다. 날씨와 먼지에 민감하지 않습니다.

제초용 회전 경운기

Igus Product

이글리듀어 플레인 베어링은 건설 기계용 중장비에서 원활한 작동을 보장합니다.

농장 로더

Igus Product

이글리듀어 플레인 베어링은 다양한 위치의 농장 로더에 사용됩니다. 사양 덕분에 제작 단계부터 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.

Applications with high temperatures

포장기

Igus Product

유지보수가 필요 없는 이글리듀어 나이프 엣지 롤러가 장착된 포장 기계

베니어 기계

Igus Product

압력 하에서 회전 및 회전 - 목공용 플라스틱 플레인 베어링.

Applications with strict hygiene requirements

마이크로 플레이트 그리퍼용 플레인 베어링

Igus Product

이 간단하고 비용 효율적인 실험실용 취급 장치는 샘플 플레이트를 A에서 B로 이동하며 와이어와 이글리듀어 플레인 베어링으로만 구성됩니다.

주입 펌프용 플레인 베어링

Igus Product

깨끗하고 유지 보수가 필요 없는 플라스틱 플레인 베어링은 주입 펌프의 부드러운 움직임을 보장합니다.

요구르트 충전 라인

Igus Product

이 병입 공장은 특별한 위생 규정으로 인해 윤활유 없이 운영되어야 합니다. 해결책: 이글리듀어 J 플레인 베어링.

Applications with custom-made plain bearings

휠 서스펜션

Igus Product

이 트라반트에는 휠 서스펜션의 회전 운동을 위해 유지보수가 필요 없는 이글리듀어 플라스틱 베어링이 장착되었습니다.

클라스 콤바인 수확기

Igus Product

iglidur® 플레인 베어링은 CLAAS 콤바인 수확기의 자가 윤활 및 유지보수가 적은 베어링 포인트를 보장합니다.

음료 충전 플랜트의 서비스 수명 연장

Igus Product

이 충전 라인의 클램핑 스타 휠에는 폴리머 베어링이 장착되어 있어 사용 수명이 거의 두 배로 늘어났습니다.

Applications in demanding weather conditions

추적 시스템용 플레인 베어링

Igus Product

이 태양광 시스템에는 바람과 날씨에 완벽하게 작동할 수 있도록 폴리머 플레인 베어링이 사용됩니다.

태양 증기 시스템용 플레인 베어링

Igus Product

정밀 베어링에는 이글리듀어 플레인 베어링이 사용됩니다.

루트 볼 이식장치

Igus Product

뿌리 볼 리프터는 나무 묘목과 원예 및 조경에 없어서는 안 될 도구입니다.

보트 크레인의 플레인 베어링

Igus Product

이글리듀어 플레인 베어링은 염수, 높은 하중 및 자외선을 견뎌냅니다. 윤활유를 추가로 사용할 필요가 없으므로 베어링이 환경 친화적입니다.

In which industries are iglidur plain bearings used?

Industry overview

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담