언어 변경 :
이구스는 기술력 향상 및 비용 절감을 추구하는 모든 클린룸에 대한 구성품을 공급합니다.

간편한 체험: 이구스 코너를 이용하면 산업별 맞춤형 최신 모션 플라스틱을 언제나 손쉽게 이용할 수 있습니다.
당사에서 고객님의 사업장으로 이구스 디스플레이를 발송해 원하시는 샘플과 카탈로그를 배치해 전시해드립니다. 또는 고객이 직접 설치할 수도 있습니다. 상설 전시 또는 지정 기간 전시

무료 백서
클린룸을 위한 에너지 공급
이 백서에서는 클린룸에서 올바른 에너지 공급을 사용하는 방법을 알아볼 수 있습니다.

클린룸 환경에서 사용되는 에너지 체인은 국제 표준에 명시된 기준을 벗어나는 초소형 입자만 방출되어도 클린룸을 오염시킬 수 있기 때문에 내마모성이 뛰어나야 합니다.
클린룸 어플리케이션용 에너지체인
IPA ISO 1등급 및 2등급 공압 호스 및 다양한 케이블 - 연결 준비에도 사용 가능하고, Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens 및 기타 제조업체 제품에 적합합니다.
클린룸용 유연한 케이블
이구스의 무급유 구동 LM 가이드 프로그램에서는 ISO 3~6등급 클린룸에 사용하도록 인증된 4가지 모델을 공급합니다.
클린룸 어플리케이션에 적합한 drylin
iglidur® J로 제작된 PRT-04-100의 슬라이딩 요소는 입자 배출을 최소화하므로 클린룸 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
PRT-04 선회 링 베어링에 대해 자세히 알아보기

... i.Cee EC.S를 통한 클린룸의 예측 유지보수
이 클린룸 하이라이트의 스마트 초음파 센서 기술을 사용하여 포함하는 e-skin® 플랫의 현재 처짐을 지속적으로 모니터링합니다. SKF.S 서포트 체인이 있는 e-skin® 플랫은 곡률 반경이 정해져있어 클린룸에서 자유롭게 길이를 조절할 수 있습니다. 케이블 캐리어 시스템의 위험 상태가 감지되는 즉시 예측 유지보수 권장 사항이 발행됩니다.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP(비작동) | 최대 입자(0.5micron) m³ | 최대 입자(0.5micron) f³ | 높은 기준을 충족하는 이구스 제품군 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | 에너지체인, 케이블, 주름형 튜브, 공압 호스 | ||
| 2 | N/A | N/A | 위 참조 | ||
| 3 | 1 | 35 | 위 참조 + LM 가이드 | ||
| 4 | 10 | 352 | 위 참조 | ||
| 5 | 100 | A 및 B | 3,520 | 100 | 위 참조 |
| 6 | 1,000 | 35,200 | 997 | 위 참조 | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | 위 참조 |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | 위 참조 |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | 위 참조 |
클린룸에서 사용하기에 적합한 새로운 모션 플라스틱을 개발하기 위해, 이구스를 대신하여 개발 및 인증 파트너로 협력하고 있는 Fraunhofer IPA는 현재 쾰른에 ISO 1등급 클린룸 시스템이 포함된 고객 맞춤형 클린룸 연구소를 설계 및 건설했습니다.
새 연구소에서는 고객 테스트 및 신제품 개발을 매우 짧은 시간 안에 실제 조건에서 미리 수행할 수 있습니다.

예: 당사 에너지 공급 시스템의 사용
클린룸 제품이 높아진 요구 사항을 충족합니까?
클린룸 기술 분야의 품질 요구사항이 고객 측면뿐만 아니라 규정 기준 측면에서도 지속적으로 증가하기 때문에, 이구스는 제품 개선에 지속적으로 노력을 쏟고 있습니다. 이를 위해 이구스는 1997년부터 사내 연구소에서 클린룸 적합성 테스트를 수행하고 있습니다. 또한 해당 제품군은 외부 프라운호퍼 연구소(Fraunhofer IPA Institue)에서 테스트됩니다.
이구스 플레인 베어링은 클린룸에 적합합니까?
이구스 플레인 베어링은 클린룸에 적합합니까? 당사 iglidur® 베어링의 클린룸 적합성은 애플리케이션에서 방출되는 마모 입자에 따라 결정됩니다. 방출되는 마모 입자의 크기와 양은 다음과 같은 조건에 따라 달라집니다.
이러한 이유로 이구스의 플레인 베어링에 대해 정확하게 정의할 수 있는 클린룸 재질은 없지만, 그 대신 용도에 따라 달라집니다. 당사의 전문가가 적합한 재질을 선택할 수 있도록 기꺼이 도와드리겠습니다. (문의양식)

클린룸 제품 브로셔
당사 제품군의 클린룸 등급 및 RoHs 및 ESD 정보를 제공합니다.
지금 다운로드
ESD 정보
ESD 애플리케이션 이구스 재질 igumid®에 대해 더 알아보기

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간