언어 변경 :

리니어 기술에 대한 기술 용어의 정글에서 길을 잃기 쉽습니다. 그렇기 때문에 여기에서는 선형 기술과 관련된 모든 중요한 기술 주제를 요약해 놓았습니다. 자료의 사양부터 실무 및 연구에서 얻은 전문 지식까지. 예를 들어 스틱 슬립 효과에 대한 설명이나 리니어 시스템이란 무엇인지에 대해서도 설명합니다.
궁금한 점이 있으면 리니어 기술 전문가인 마이클 호눙에게 직접 문의하세요!
무료 백서에서는 선형 기술 분야의 전문가들이 실무 경험과 다년간의 연구 개발 결과를 여러분과 공유합니다. 이 백서는 선형 베어링 기술 분야의 다양한 주제를 다룹니다.
드라이린® 은 구름 대신 미끄러지는 원리에 기반한 무급유 선형 플레인 베어링 프로그램입니다. 마찰학적으로 최적화된 iglidur® 고성능 폴리머가 슬라이딩 표면으로 사용됩니다. 드라이린® 선형 시스템은 건식 작동으로 작동하며 유지보수가 필요 없습니다. 리니어 가이드는 레일 또는 원형 샤프트 기반으로 제공됩니다. 유지보수 및 윤활이 필요 없다는 점 외에도 먼지, 물, 화학물질, 열 또는 충격과 같은 영향에 대한 견고성과 둔감성에 중점을 두고 있습니다.
리니어 시스템은 공간의 경로를 따라 기계 부품을 움직일 수 있도록 하는 복잡한 구조입니다. 다양한 기계와 시스템의 기능은 이러한 움직임을 기반으로 하며, 이를 번역이라고 합니다. 많은 제조업체의 리니어 시스템에는 재순환 볼 베어링 가이드 또는 롤러 가이드가 장착되어 있어 마찰이 적고 정밀한 주행이 가능합니다.
이구스(® )에서 제공하는 리니어 레일 시스템은 정밀도와 마찰 측면에서 비슷한 수준의 우수한 성능을 제공하며, 유지보수가 필요 없고 윤활유가 필요 없으며 조용하게 작동하고 설치가 용이하다는 특징이 있습니다.
스틱-슬립 효과 또는 접착 미끄럼 효과는 고체 물체가 서로 부딪히며 미끄러지는 현상입니다. 이 현상은 정적 마찰이 슬라이딩 마찰보다 훨씬 큰 물체를 움직일 때 발생합니다.
추가 정보하이브리드 선형 베어링에서는 플레인 베어링과 롤러 베어링의 조합이 함께 작동합니다. 통합 롤러는 낮은 구동력을 달성하고 플레인 베어링의 슬라이딩 효과는 횡력을 방지합니다. 이 조합을 통해 가혹한 힘을 흡수할 수 있습니다:
1. 마찰 계수 감소
2. 필요한 구동력 감소
3. 2:1 규칙의 제한 없이 시스템 기능 유지

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간