언어 변경 :
모션 플라스틱은 전 세계적으로 자동차 산업, 의료 기술, 로봇 등 50개 이상의 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 저희 제품은 다양한 용도로 사용되고 있으며, 고객들이 만들어내는 흥미롭고 창의적인 애플리케이션에 저희 스스로도 끊임없이 놀라고 있습니다. 저희는 공모전과 시상식을 통해 이러한 혁신 정신을 장려하고 기리고자 합니다:

이구스는 마누스 어워드를 통해 산업용 애플리케이션에서 폴리머 플레인 베어링을 가장 창의적이고 경제적이며 지속 가능한 방식으로 사용한 공로를 인정받았습니다. 최소 하나의 프로토타입을 제작했다면 시리즈 애플리케이션부터 맞춤형 제품까지 모든 것이 가능합니다. 이 상은 2003년부터 2년마다 수여되고 있습니다. 전문가로 구성된 심사위원단이 폴리머 플레인 베어링의 적용 사례를 금상, 은상, 동상, 그린 마누스상 등 총 4개 부문으로 나누어 선정합니다.

이구스는 벡터 어워드를 통해 가장 흥미롭고 흥미진진하며 독특하고 혁신적인 에너지 체인 애플리케이션에 상을 수여합니다. 이 상은 2008년부터 2년마다 수여되고 있으며 전력, 데이터, 신호 및 미디어의 안전한 공급을 위한 에너지 체인 시스템에 수여됩니다. 전문가로 구성된 심사위원단이 금상, 은상, 동상, 그린 벡터상의 네 가지 부문에서 상을 수여합니다.

ROIBOT 어워드는 이구스의 저비용 자동화 부품 또는 RBTX 마켓플레이스의 파트너 제품을 사용한 가장 스마트하고 창의적이며 흥미로운 자동화 애플리케이션을 선정합니다. 이 상은 빠른 투자 비용 회수(ROI)이라는 이름에 모든 것이 담겨 있습니다. ROIBOT은 2020년부터 2년마다 전문가로 구성된 심사위원단이 저비용 로봇을 사용한 최고의 자동화 애플리케이션 3개를 선정하여 수여하고 있습니다.