트라이플렉스 적용 분야® R

다축 에너지 체인의 적용 분야

일반적인 산업 및 애플리케이션:

코봇을 사용한 애플리케이션

코봇을 이용한 팔레트화

Igus Product

TRE.40.058.0.B는 UR 금속 클램프와 함께 코봇에 문제 없는 에너지 공급을 보장합니다.

코봇을 이용한 품질 관리 테스트

Igus Product

2D 카메라에 연결된 케이블과 진공 호스는 TRE.40.058.0.B를 통해 안전하게 안내되고 UR 금속 클램프를 사용하여 코봇에 부착됩니다.

코봇을 이용한 LED 전구 생산

Igus Product

UR 금속 클램프와 결합된 TRE.40.058.0.B는 좁은 공간에서 LED 전구 생산을 위한 코봇의 케이블 가이드를 문제없이 보장합니다.

쿠카 로봇을 사용한 라인 테스트 종료

Igus Product

Cobot 클램프와 3D 이동식 트라이플렉스® R 체인 TRE를 사용하면 케이블과 호스를 안전하게 안내할 수 있습니다.

triflex® R 애플리케이션 한눈에 보기:

리벳팅 로봇을 위한 다축 에너지 체인

Igus Product

2대의 로봇이 최종 조립 전에 비행기 동체의 드릴 및 리벳 작업을 수행합니다.

팔레타이징 로봇: 안전한 3D 케이블 가이드 triflex®, triflex 에너지 체인 포함

Igus Product

트리플렉스® R-에너지 체인은 이 팔레타이징 로봇의 케이블을 360° 안전하게 움직일 수 있게 해줍니다.

원격 제어 조작기

Igus Product

2개의 리버스 TR.RSE.50 리트랙션 시스템을 갖춘 특수 솔루션으로 최대 리트랙션 길이로 컴팩트한 설치 공간 보장

6축 로봇을 이용한 사출 성형

Igus Product

골판지 호스에 비해 3개의 챔버가 있는 TRCF는 최고의 작동 안정성을 제공합니다. 여기에서 트라이플렉스® R에 찬성하는 다른 의견을 확인하세요.

RSP & 로봇 케이블 XXL 3D 프린팅 로봇

Igus Product

공압식 리트랙션 시스템(RSP)이 적용된 TRE.B를 통한 안전한 케이블 관리

바디 인 화이트 생산의 로봇 시스템

Igus Product

로우 프로파일 디자인으로 다축 에너지 공급.

Fanuc P350으로 코팅

Igus Product

리트랙션 시스템(RSE)을 갖춘 TRC e-체인의 3D 이동으로 오버헤드 작업도 가능합니다.

견고한 케이블 로봇

Igus Product

우주에서 최대 250kg까지 자유롭게 이동