언어 변경 :
이구스는 독일 쾰른에 본사를 둔, 모션용 고성능 폴리머 부품 제조 기업입니다. 1964년부터 무급유 플라스틱으로 제작된 혁신적인 motion plastics 제품을 개발 및 생산해 왔습니다. 대표 제품으로는 에너지 체인, 케이블, 플레인 베어링, 리드 스크류 기술, 로봇 및 지능형 센서 기술 등이 있으며, 이를 통해 고객의 기술 경쟁력 향상과 비용 절감을 지원합니다. 대부분의 제품은 사출 성형 공정을 통해 생산되며, 회사명 역시 여기에서 유래되었습니다. igus = Industriespritzgus (산업용 사출 성형)의 약자입니다.
프랑크 블라제(Frank Blase)가 말하는 새로운 제품에 대한 그의 열정, 그리고 이구스의 열정
우리의 비전은 무급유의 세상을 만드는 것입니다. 내구성이 뛰어나고 유지보수가 필요 없는 플라스틱 기반 솔루션을 통해 CO₂ 중립성을 실현하고, 폐기물을 발생시키지 않으며, 고객과의 협업을 더욱 쉽게 만드는 것입니다. 기술적으로 더 우수하고, 경제적으로 더 효율적이며, 환경적으로도 더 지속 가능한 세상을 추구합니다.
Frank Blase 이사회 의장이 이구스의 비전을 이렇게 설명합니다. 고객은 언제나 우리의 중심이며, 이를 위해 끊임없이 새로운 아이디어를 실현하고 있습니다. 이구스는 매년 200개 이상의 새로운 motion plastics 제품을 개발하며, 언제나 improve what moves를 목표로 합니다. 무급유로 작동하고 경량화에 기여하며 더 나은 솔루션을 제공하는 내구성 높은 제품을 개발하고 있습니다. 공작기계, 클린룸 애플리케이션, 자동차, 태양광 시스템 등 다양한 산업에서 Cost down & Tech up을 실현합니다.
이구스와 motion plastics에 대해 더 자세히 알아보세요. 회사와 제품에 관한 핵심 정보와 서비스를 한눈에 볼 수 있도록 정리했습니다. 지금 motion plastics 브로셔를 다운로드하세요.

이구스는 장기적인 파트너십을 바탕으로 함께 성장할 공급업체와 대리점을 찾고 있습니다. 고객은 항상 우리의 중심이며, 고객과 함께 최적의 솔루션을 찾기 위해 노력합니다.
이제 이구스에 대해 충분히 말씀드렸습니다. 그렇다면 고객들은 이구스와 motion plastics 제품에 대해 어떻게 평가할까요? 다음 페이지에서 실제 고객 사례와 후기를 확인하실 수 있습니다.
11억 5,500만 유로
2025년 매출
5,423명
전 세계 임직원 수
37개 지사 및 50개 대리점,
80개국 이상에서 사업 전개
5,500m² 규모의 테스트 랩(쾰른 소재),
연간 17,000회 테스트 수행
247,000개
재고 품목
857대의
사출 성형기
1964년 10월 15일, Margret Blase와 Günter Blase가 독일 쾰른(뮐하임)에서 설립100% 가족 경영 기업
쾰른의 작은 공장에서 세계적인 기업으로 성장 — 이구스의 역사 자세히 보기
Michael Blaß, e-chain systems CEO
Artur Peplinski, igus International CEO, Low Cost Automation & 경영 대변인
Dr. Thilo Schultes, Operations CEO
Tobias Vogel, 플레인 베어링 및 직동 기술 CEO
Frank Blase
품질 및 환경 경영
DIN EN ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001
기타 인증 및 품질 인증서
motion plastics 뉴스를 통해 이구스 및 제품 관련 최신 소식을 빠르게 확인해보세요. 신제품, 다양한 적용 사례, 최신 테스트 연구소 리포트 등 다양한 정보를 뉴스레터로 만나보실 수 있습니다.