언어 변경 :

리테일 기술
자판기, 자동판매기, 택배 보관소, POS 하드웨어 및 결제 시스템은 모션 플라스틱을 사용하여 연중무휴 24시간 문제 없이 작동합니다.

케이터링 기술
커피 머신의 유지보수가 필요 없는 구성 요소 또는 케이터링 자동화의 전체 시스템을 위한 설치 공간 및 무게 절감 솔루션입니다.

접근 시스템
게이트, 타워 및 키오스크에서 조용하고 공간을 절약할 수 있도록 바로 설치 가능한 하네스 시스템, 베어링 및 직동 시스템을 제공합니다.

놀이기구
유지보수가 필요 없고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 놀이기구를 위한 직동 및 일반 베어링 기술, 에너지 체인, 기어 및 기어박스 솔루션입니다.
자판기의 용도는 더욱 다양해지고 기계화가 진행됨에 따라 더 많은 신제품을 기대할 수 있게 되었습니다. 자판기는 더 이상 판매 시점의 기능만 수행하는 것이 아니라 광고 공간으로도 활용되고 모니터링을 위해 사용자 데이터를 수집할 수 있습니다. 자판기는 오랫동안 일상 생활의 일부가 되어 왔으며 일반적으로 더 이상 특별히 눈에 띄지 않습니다. 특히 아무런 문제 없이 조용히 작동한다면 더욱 그렇습니다.
자판기는 다양한 산업 분야에 적용되며 리테일 및 케이터링 기술 뿐만 아니라 엔터테인먼트 기계와 출입 시스템도 포함됩니다.
모든 제품은 업계 최대 규모의 이구스 시험 연구소에서 실제 조건에서 마모 및 하중 지지력 테스트를 거칩니다. 그 결과는 사용 수명 계산 도구에 입력되어 내구성에 대한 정확한 예측을 가능하게 합니다.
또한 고객의 요청에 따라 매우 개별적인 조건에서 제품 사용을 테스트하는 고객 테스트도 실시합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간