<font size="6">비용 절감 &amp; 기술력 향상</font><br>모션 플라스틱<br>마이크로 일렉트로닉스

마이크로 일렉트로닉스의 모션 플라스틱

  • 클린룸 및 ESD 호환성
  • 클린룸 분야에서 23년 이상 축적된 경험
  • 비용 효율적
  • 간단한 조립
  • 유연하게 확장 가능
  • 컴팩트하고 가벼운 무게
  • 저소음 및 저진동
  • 온라인에서 사용 수명 예측 가능
  • 유지보수가 필요 없음(24시간 연중무휴 사용)
  • 배치 사이즈 1부터 전체 시스템 또는 맞춤형 구성품 제공
  • 짧은 배송 시간

디스플레이 산업용으로 선택한 제품

e스킨 플랫
  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸 호환 가능
  • 모듈형, 컴팩트한 디자인
  • 몇 분 안에 케이블 교체 가능
  • 높은 안정성을 위한 맞춤형 CFCLEAN 연선 구조를 옵션으로 사용 가능
e스킨 소프트
  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸 호환 가능
  • 상부 및 하부 셸로 구성된 두 개의 부품
  • "zip" 기능으로 빠른 조립
  • 빠르고 짧은 비지지 애플리케이션용
e체인 E6
  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸 호환 가능
  • 초저소음: 1m/s에서 32dB(A)
  • 크로스바를 양쪽에서 회전하여 개방 가능
  • 매끄럽고 케이블 친화적인 내부
  • 내부 링크를 돌려 예압 해제 가능

성공 스토리

Jenaer 포지셔닝 시스템

전자 제품 생산의 포지셔닝 시스템을 위한 내구성 있는 에너지 공급

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담