언어 변경 :
모션 플라스틱: 마찰학적으로 최적화된 플라스틱 제품으로 프린팅 기술 비용을 절감하고 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 건식 베어링 요소 덕분에 윤활 및 유지보수가 필요 없거나 고장 방지 케이블과 최적화된 케이블 가이드를 통해 가능합니다. 100,000개의 모듈형 제품군에서 모든 목적과 모든 요구 사항에 적합한 솔루션을 항상 제공합니다. 최대 가속을 위한 저진동 케이블 캐리어, 32dB(A)의 저소음, 최고 데이터 전송률 CAT7, 600MHz, 4년 보증.

"위스퍼 체인" E6.1의 품질에 대한 인상을 받고 무료 샘플을 주문하세요.

프린팅 기술 제품 브로셔
제품 및 서비스에 대한 모든 중요한 정보

이구스 온라인 툴
온라인으로 필요한 제품을 구성하고, 사용 수명을 계산하고, 공정 비용을 절감하세요.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간