<font size="7">디지털화 &amp; 문화재 보존</font><br>도서 스캐너</font>
책 스캐너
  • 필요했던 것 문화재 디지털화를 위한 북 스캐너
  • 요구 사항 100% 무급유, 유지보수가 필요 없는 건식 작동, 저소음, 비용 효율성
  • 사용 재료: 드라이린® 사다리꼴 나사산 스핀들, 특수 설계된 리드 스크류 너트와 일치하는 이글리듀어® W300 소재
  • 고객을 위한 성공: 무급유 드라이린® 사다리꼴 나사 너트는 문화재 디지털화를 위한 북 스캐너에 사용됩니다. 북 스캐너는 디지털화할 문서를 스캔할 페이지가 위를 향하도록 장치에 올려놓는 방식으로 스캔합니다. 위에서 조명을 비추고 사진을 촬영한 다음 연결된 컴퓨터로 전송합니다. 이 북 스캐너에는 윤활유가 필요 없고 유지보수가 필요 없는 건식 작동을 위해 금속 나사산 인서트 M4가 있는 iglidur® W300 특수 너트가 사용됩니다.

사용 제품

드라이스핀® 사다리꼴 리드 스크류

리드 스크류

드라이스핀® W300 커스텀 너트

리드 스크류

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담