언어 변경 :
PMA 케이블 보호 시스템은 전기 케이블과 전선의 기계적 보호가 필요한 모든 곳에서 사용됩니다. 유연성이 뛰어난 케이블 보호 튜브는 특히 에너지 체인 시스템에서 케이블 가이드를 추가로 보호하는 데 적합합니다. 기술 노하우와 가장 엄격한 국제 안전 지침의 결합을 통해 PMA는 기계 공학, 차량 건설, 광섬유, 태양광 시스템 및 고속 및 수백만 번의 교번 굽힘 주기가 있는 로봇 분야의 애플리케이션과 같은 응용 분야에서 글로벌 산업 시장의 요구 사항을 충족합니다.
PMAFLEX는 케이블 보호 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 다양한 유형의 튜브를 포함합니다. PMAFLEX 라인은 특별한 요구 사항이 있는 기술적으로 까다로운 애플리케이션을 위한 튜브를 제공합니다. 튜브 크기는 직경 4.5mm에서 125mm까지 매우 가벼운 것부터 매우 무거운 것까지, 구부릴 수 있는 것부터 매우 유연한 것까지 다양한 버전으로 제공됩니다. 표준 색상은 검은색과 회색입니다. 많은 튜브 유형이 CSA, UL 인증, NF, SNCF, DB 등에 따라 특별히 테스트 또는 승인되었습니다.
PMAFIX라는 명칭은 특허받은 PMA 안전 잠금 시스템을 갖춘 매우 광범위한 연결 피팅을 의미하며, IP66 및 IP68 기밀 등급으로 제공됩니다. IP66 연결 피팅에는 사전 설치된 범용 잠금 장치가 장착되어 있어 튜브를 빠르게 푸시인 설치할 수 있습니다. 더 까다로운 요건을 충족하는 IP68 연결 피팅에는 특수 튜브 씰링 캡이 함께 제공됩니다.

유연성이 뛰어난 중간 무게의 주름형 튜브
온도 범위
-50°C ~ +95°C,
단기 최대 150°C

유연성이 뛰어난 중간 무게의 주름형 튜브
온도 범위
-50°C ~ +95°C,
단기 최대 150°C

연결 피팅의 추가 고정용.
재질:
BMN 유형: 폴리아미드, 검정
유형 GMN: 폴리아미드, 회색

PMAFIX 연결 피팅을 위해 준비된 인클로저 등의 임시 밀봉용.
재질: 유리 섬유 강화 폴리아미드, 밝은 회색

매우 유연한 중형 주름형 튜브
온도 범위:
-40°C ~ +105°C,
단기 최대 150°C

분리 가능한 보호 호스, 유연성
온도 범위:
-40°C ~ +100°C,
단기 최대 130°C

매우 유연한 중형 주름형 튜브 CSA
온도 범위:
-50°C ~ +105°C,
단기 최대 150°C

직선 연결 피팅
PMAFIX VND
플라스틱 에너지 체인은 가동형 애플리케이션에서 케이블의 수명을 연장합니다.
에너지체인 시스템으로 이동산업용 로봇에 사용하는 프로텍터 및 열 보호 재킷
방열 외피 더 알아보기
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간