트라이플렉스 R용 프로텍터 및 보호 재킷

특수한 작동 조건에서도 탁월한 안전성

퀵락 패스너가 있는 프로텍터

  • 빠르고 쉬운 설치
  • 추가 나사 없음
  • 드라이버로 열 수 있음
  • 트라이플렉스® R 타입 TRC, TRE 및 TRL용

퀵 릴리스 메커니즘이 있는 프로텍터에 대한 정보

품번외부 직경
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

볼트형 보호장치

빠른 해제 보호 장치
  • 나사로 연결
  • 댐핑
  • 가장자리 위로 쉽게 미끄러짐
  • 두 개의 연속된 체인 링크에 자유롭게 배치 가능

나사 고정 프로텍터에 대한 정보

품번외부 직경
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

보호 외피

triflex® R 표준형 보호 재킷

표준

  • 기본 지지대: 패브릭
  • 코팅: 플라스틱
  • 세로 방향의 후크 앤 루프 패스너로 쉽게 교체 가능
  • 탄성 씰링
  • 실리콘 무함유
  • 표준 길이 재고 있음
  • 바니시를 사용하는 용도에 적합합니다,
    페인트, 실런트, 접착제 등을 사용하는 경우.
  1. 요청 시 제공됩니다. 배송 시간은 문의해 주세요.
ø 색인: 부품 번호 XX = 재킷 길이표준 길이 [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
triflex® R 열 보호 재킷

열 보호 재킷

  • 내열성 및 내마모성 케블라 원단으로 제작되었습니다.
  • 땀과 금속 튐으로부터 보호, 최대 +540°C의 단기간 온도를 견딥니다.
  • 높은 내마모성
  • 매우 단단한 밀폐
  • 거친 환경에 적합
  • 지퍼 여밈으로 쉽게 교체 또는 추가 장착 가능
  • 시작과 끝의 후크 앤 루프 스트랩
  • 견고한(두꺼운) 디자인
  • 실리콘 프리
  • 표준 길이 재고 있음
  1. 요청 시 제공됩니다. 배송 시간은 문의해 주세요.
ø 색인: 부품 번호 XX = 재킷 길이표준 길이 [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
triflex® R 마찰 보호 재킷

내마모성 보호 재킷

  • 매우 높은 내마모성
  • 블랙 가죽
  • 40~+100°C의 작동 온도에서 사용 가능
  • 매우 유연함
  • 손쉬운 교체 또는 개조
  • 실리콘 무함유
  • 표준 길이 재고 있음
  1. 요청 시 제공됩니다. 배송 시간은 문의해 주세요.
ø 색인: 부품 번호 XX = 재킷 길이표준 길이 [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담