drylin® W 프로파일 가이드

포괄적인 모듈형 시스템에서 drylin® W 프로파일 가이드는 drylin® 제품군 중에서 가장 큰 제품 다양성을 제공합니다. 직동 프로파일 가이드 시리즈는 다른 drylin® 유형 시리즈의 모듈형 특징을 결합함으로써 설치 공간 활용도를 극대화하면서 매우 쉬운 조립을 가능하게 합니다. 25종 이상의 다양한 레일 디자인이 최대의 디자인 자유도를 보장합니다.
drylin® 하이브리드 롤러 베어링은 구동력이 매우 낮아도 사용 가능하며, 단일 또는 이중 롤러가 베어링에 사용됩니다. 주로 레일에 사용되며, 횡 방향 및 기타 하중이 슬라이딩 요소에 쉽게 흡수됩니다.
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시