BLDC 모터

EC/BLDC 모터라고 불리는 브러시리스 DC 모터는 카본 브러시가 없으며 원칙적으로 3상 동기식 모터처럼 작동합니다. 이는 코일을 차례로 작동시키는 전기 회로(홀)를 통해 이루어집니다. 결과적으로 EC 모터는 수명이 길고 유지보수가 필요 없습니다. 일반적으로 이러한 모터는 일정한 토크로 역동적이고 빠른 속도에 사용할 수 있습니다. BLDC 모터는 무엇보다도 센서 및 카메라 이동과 같은 포장 및 검사 기술에 사용되며 식품, 실외 및 분무수 분야에서도 사용됩니다.

제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담