자동화를 위한 스위치 모드 전원 공급 장치

효율적인 전원 공급 장치

전원 공급 장치 드라이린® E

스위치 모드 전원 공급 장치 한눈에 보기

공칭 전력 75W

  • 입력 전압: 90 - 264VAC
  • 출력 전압: 24V
  • 출력 전류: 3.2 - 4.2A

정격 전력 120W

  • 입력 전압: 90 - 264VAC
  • 출력 전압: 24V 또는 48V
  • 출력 전류: 2.5 - 3.2 또는 5 - 6.5A

정격 전력 240W

  • 입력 전압: 90 - 264VAC
  • 출력 전압: 24 또는 48V
  • 출력 전류: 5 - 6.5 또는 10 - 13A

정격 전력 480W

  • 입력 전압: 90 - 264VAC
  • 출력 전압: 24 또는 48V
  • 출력 전류: 10 - 13 또는 20 - 26A

정격 전력 960W

  • 입력 전압: 180 - 264VAC
  • 출력 전압: 48V
  • 출력 전류: 20 - 26A
온라인 상점 아이콘

온라인 샵 확인

스위칭 전원 공급 장치의 장점

24시간 배송

24시간 이내 배송

재고

<br /><br />재고 다수 보유

사용 수명 아이콘

긴 제품 수명

장기 가용성 아이콘

장기적으로 사용 가능한 제품 범위

최소 주문 수량 없음 아이콘

소량 단품 구매 가능

100% 테스트 완료 아이콘

100% 테스트 완료

적합한 모터 제어 시스템

  • 빠른 시운전
  • 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스
  • 산업용 컨트롤러와 호환 가능
  • 모든 드라이린® 선형 축용
모터 컨트롤 시스템

고객이 자주 묻는 질문

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담