섬유 산업에서는 윤활제 사용을 배제하고 먼지 저항성이 높은 부품을 사용하는 것이 최우선 과제입니다. 이구스의 유지보수가 필요 없고 마찰공학적으로 최적화된 고성능 폴리머는 이러한 요구 사항을 비롯한 다양한 조건을 완벽하게 충족합니다. 이구스 제품은 추가 윤활이 전혀 필요하지 않으며, 높은 사이클 속도의 섬유 기계에서도 긴 사용 수명과 부드러운 작동 성능을 제공합니다.
Gitec GmbH의 UniShed2 직조기는 기존의 전기 기계식 하네스 없이 작동하며, 대신 igus의 플레인 베어링에서 지지되는 진동 축(Vibrating Axes)을 사용합니다. 이를 위해 고성능 폴리머 iglidur® J3 재질의 베어링이 적용되었으며, 이는 기계의 수명을 대폭 연장 하는 데 기여했습니다. 무급유 설계로 유지보수가 필요하지 않으며 베어링 표면에 먼지나 이물질이 부착되지 않아 청결한 작동 환경을 유지할 수 있습니다.
Stoll은 자사 직조기에서 27i 시리즈 에너지 체인을 사용하고 있습니다. 이 시스템은 다음과 같은 높은 요구 사항을 충족해야 합니다: 강한 가속도를 견딜 수 있어야 함 (일반적으로 10m/s², 급정지 시 최대 20m/s²) 극한 환경 조건에서도 안정적인 성능 유지 (예: 고온, 오일성 공기) 내부의 구리 케이블 및 호스가 손상되지 않도록 보호 Stoll의 직조기는 높은 속도와 정밀한 동작이 필수적인 환경에서 작동하기 때문에, 에너지 체인 시스템의 내구성과 안정성이 제품 성능을 결정하는 중요한 요소가 됩니다.