신규 drylin® 직동 기술 제품

최신 신제품 알아보기

개별 상담/문의

직동 기술 전문가

리니어 테크놀로지 샘플

리니어 테크놀로지 샘플

직동 기술 뉴스 저널

직동 기술 저널

2026 신제품

주요 제품: drylin® C 롤러 가이드

CW-3030-10-31-02
  • 아연 다이캐스팅 적용으로 경제적인 캐리지
  • 최대 200N 하중까지 지원하는 높은 설계 자유도
DCSO-3021-01-CA-D
  • 30mm 레일 폭 및 시스템 높이
  • 경량 설계: 세 개의 폴리머 롤러가 적용된 아연 다이캐스팅 캐리지와 알루미늄 레일 조합으로 순수 스틸 시스템보다 더 가벼움
CWA-3030-01-04
  • 캐리지 측면 추가 체결 포인트, 레일 커버 등 다양한 옵션 제공

drylin W 프로파일 가이드

WWQ-806016-001-20
  • 완전한 직동 가이드가 프로파일 내부에 보호되어 외부 영향으로부터 보이지 않고 조용하며 안전함
  • 모듈형 구성: 더블 베어링 하우징 또는 사전 조립 캐리지
  • 알루미늄 모듈형 프로파일 시스템과 직동 가이드의 조합으로 기계 공학 및 자동화 분야에 이상적
WW-10-40-10-HKD-RAM
  • 직선 또는 곡선 레일 및 다양한 설치 사이즈로 맞춤 구성 가능
  • 사이즈 10-30 및 10-40 제공, 하드 아노다이징·실버·블랙 아노다이징 옵션 지원
  • 운전석 캐빈 내 모니터 및 제어 장치 조립이 더욱 간편해졌습니다.
WWRHP-10-30-06-A-AR
  • 컴팩트한 설계, 초경량 구조 및 매우 조용한 작동이 특징
  • 캐리지는 iglidur JBPF 소재로 제작
  • PTFE-free · PFAS 테스트 완료
WWRHP-10-30-06-AR
  • PTFE-free · PFAS 테스트 완료
  • 하이브리드 롤러 가이드용 액세스 시스템, 설치 사이즈 1030 레일과 호환
  • 무급유
WWRHP-10-30-06-AR
  • 극한 환경용으로 개발: 무급유, 위생적, 컴팩트 설계
  • 환경적 요인에도 높은 신뢰성 제공
  • 스테인리스 스틸 레일용 직동 가이드 및 리드 스크류 모듈에 사용 가능
WK-10-60-ES-A160-HYD1
  • 세계 최초의 EHEDG 인증 직동 가이드로 위생 및 식품 안전 분야의 새로운 기준 제시
  • iglidur® A160 소재 캐리지는 PTFE-free 및 PFAS 테스트 완료
WS-10-40-LW-CA
  • 베스트셀러 WS1040의 신규 버전
  • 동일한 안정성으로 최대 30% 경량화
  • 최대 80% 재활용률 및 최대 80% CO₂ 저감 효과를 제공하는 최초의 직동 프로파일
WS-10-40-LW-AR
  • 더 가볍고 설치가 쉬우며 지속 가능성 향상
  • 축 방향 채널(M5)을 통해 빠르고 깔끔하며 안전한 체결 가능
  • drylin W 시리즈 10의 모든 캐리지, 플레인 베어링 및 하이브리드 롤러 베어링과 호환
WS-10-40-LW
  • 새로운 버전은 무게, 조립 편의성 및 지속 가능성 측면에서 기존 베스트셀러를 한층 더 개선했습니다.
  • drylin W 시리즈 10의 모든 캐리지, 플레인 베어링 및 하이브리드 롤러 베어링과 호환
WJRM-51-10
  • 컴팩트한 베어링 하우징에 두 개의 폴리머 롤러 결합
  • 플레인 베어링 또는 볼 베어링 사양으로 제공
  • 안정성이나 정밀도를 저하시키지 않으면서 아연 다이캐스팅 하우징을 통해 최대 65% 비용 절감

drylin R 샤프트 가이드

AWMR-30-CA
  • 40% 더 가볍고 경제적
  • 클리어 아노다이징 표면 적용으로 더욱 경제적인 제조 가능
AWMR-30-AR
  • 최초의 블랙 아노다이징 적용
  • RJMO 또는 RJ4JP 플레인 베어링과 조합 시 설치 사이즈 30용 가장 가벼운 원형 샤프트 가이드 구현 가능
XUMO-01-06
  • -40°C~+250°C 환경에서도 안정적인 치수 유지 및 신뢰성 있는 슬라이딩 특성 제공
  • 작은 설치 공간

drylin N 로우 프로파일 직동 가이드

NW-42-12-50
  • 긴 캐리지 버전 제공, 프리텐션 옵션 가능, 접착식 레일 조립 지원
  • 매우 가볍고, 접착 테이프를 통한 드릴링 없는 간편 조립 가능
  • iglidur® JPF 적용으로 PTFE-free 및 PFAS 테스트 완료
NW-42-12-20
  • 짧은 캐리지 버전 제공, 프리텐션 옵션 가능, 접착식 레일 조립 지원
  • 매우 가볍고, 접착 테이프를 통한 드릴링 없는 간편 조립 가능
  • iglidur® JPF 적용으로 PTFE-free 및 PFAS 테스트 완료
NS-01-12-AR
  • 광학 측정 시스템 등에 적합한 빛 반사 감소용 블랙 아노다이징 프로파일
  • 폭 12mm의 최소 설치 공간용 초소형·경량 애플리케이션 솔루션
NS-01-12
  • 좁은 프로파일과 5mm 시스템 높이 조합으로 매우 제한된 설치 조건에서도 정밀한 직선 운동 구현 가능
  • 매우 가볍고, 접착 테이프를 통한 드릴링 없는 간편 조립 가능

2026년 봄 신제품 전체 보기

신제품 2026

2025 신제품

drylin W 프로파일 가이드

WW-10-30-T15-01-HYD1
WS-10-40-ES-HYD1-XX
WW-06-70-08-AL
WW-06-70-08-AL
WW-06-70-08-AL-AR
WS-06-70
WS-06-70-AR
WWBCX-06-20-05
WWBK-06-20-04
WJRM-71-16-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WWH-71-16-120-25-AL
WJ200UMA-01-10
WJPFUM-01-06
WJ200UM-01-25-Pxxx
WW-06-20-08-JPF

drylin 텔레스코픽 레일

NT-60-DS
NT-60-DS-AR-200

drylin R 샤프트 가이드

JPFUMO-01-06

drylin® N 예압형 프리즘 슬라이드

NSV-01-20
가공단 프리즘 슬라이드
홀 포함 예압형 프리즘 슬라이드
drylin® 엔드 캡 NSVK 20

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담