로드 엔드

igubal® 로드 엔드는 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 예를들면 포장기, 연안 시설 및 자전거에 사용되는 샤프트의 회전, 진동 및 선형 동작을 용이하게 해줍니다. 실제로 모든 설치 요구사항에 적합한 버전이 있습니다. 로드 엔드는 2~30mm의 샤프트 직경(샤프트 공차는 h6과 h9 사이에 있어야 함)에 대해 K 및 E 치수 시리즈(DIN ISO 12240)로 사용할 수 있습니다. 베어링 하우징의 베어링 공차와 모양 역시 다양합니다. 길거나 짧을 수 있고, 암형 또는 수형 나사산이 있습니다. 표준 버전의 경우, 베어링은 높은 주변 속도에서도 안정적인 작동을 보장하기 위하여 큰 베어링 간극이 제공되도록 설계됩니다. 공차는 요청에 따라 변경될 수 있습니다. igubal® 로드 엔드는 까다로운 환경에서도 자체 주행 및 마모 특성을 유지합니다. 내부식성, -40~+200°C의 온도 내성, 내화학성, UV 방사선, 핵 방사선, 먼지 및 분진에 대한 내성이 있습니다. 대응되는 금속과 비교하면, 로드 엔드는 진동을 흡수할 수 있습니다. 이 특성으로 인해 고주파 진동 어플리케이션에 이상적입니다.
제품 수: 0

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담