drylin® NWV pre-load prism slide in installation size 20

NWV-41-20-30-P10 product image
igus-icon-lupe
NWV-41-20-30-P10 product image
igus-icon-lupe
NWV-41-20-30-P10 technical drawing
igus-icon-lupe
3 의 1
NWV-41-20-30-P10 product image
NWV-41-20-30-P10 product image
NWV-41-20-30-P10 technical drawing

The spring pre-load can be selected and determines the desired displacement force

  • Save up to 25% installation space
  • Guaranteed holding forces: short carriage 1.0N/2.0N/4.0N, long carriage 2.0N/4.0N/8.0N
  • PTFE-free, PFAS-tested and fulfils the low-fogging requirements. More about PTFE at igus.eu/ptfe-fre
igus-icon-lieferzeitNWV-41-20-30-P10
30
P10
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시