drylin® N 로우 프로파일 가이드

어플리케이션 설치 높이가 매우 낮다면, 4가지 너비 17 ~ 80mm, 높이 6 ~ 12mm drylin® N 직동 가이드가 적합합니다. drylin® N 직동 가이드는 경량인데다 다양한 가이드 캐리지 옵션을 갖고 있어 매우 저소음으로 작동됩니다. 알루미늄 레일은 실버 또는 블랙 양극 산화 처리로 제공됩니다.
 
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시