ELAU 표준에 따른 하네스 케이블

신뢰할 수 있는 readycable® 케이블은 ELAU 표준에 따라 하네스되며, 까다로운 어플리케이션용 에너지체인에서 사용하기에 이상적입니다. 이구스 연구소의 광범위한 테스트 덕분에 특히 긴 사용 수명이 특징이며 36개월 보증이 지원됩니다. 사내 연구소에서의 광범위한 테스트로 인해 이구스는 모든 chainflex® 케이블이 실제 어플리케이션에서 테스트되고 품질이 높다는 것을 보장합니다. 모터 케이블, 서보 케이블, 신호 케이블 및 엔코더 케이블 포함하여 4,000종 이상의 하네스 드라이브 케이블이 있는 readycable® 온라인 샵은 UL, CSA, CE 또는 Desina와 같은 다양한 승인 및 준수 표준을 준수하는 광범위한 제품군을 보유하고 있습니다. 소량 주문이든 작은 사이즈로 절단하든 추가 컷팅 비용 없이 모든 하네스 케이블을 구할 수 있는 곳입니다.
제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담