필로우 블록 베어링

igubal® 필로우 블록 베어링은 금속 솔루션과 비교할 때 최대 40% 비용 효율적이고 80% 가볍습니다. 유지보수가 필요 없는 무급유 건식 주행이 가능하므로 운영이 더 경제적이기도 합니다. igubal® 필로우 블록 베어링은 몇 년 동안 까다로운 주변 조건에 노출될 경우에도 높은 수준의 내구성과 견고성을 갖추었습니다. 내화학성과 내부식성이 있으며, 액체와 매체 속에서도 적절히 기능합니다. 태양의 UV 방사선, 핵 방사선 및 -30~+80°C의 온도조차도 이 제품의 주행 특성과 내마모성에 전혀 부정적인 영향을 주지 못합니다. 필로우 블록 베어링은 추가로 먼지 및 분진 내성이 있습니다.  제품군은 계속 확장되고 있습니다. 필로우 블록 베어링은 5~50mm의 샤프트 직경(샤프트 공차는 h6과 h9 사이에 있어야 함)에 대해 현재 K(인치 치수)/E 치수 시리즈로 사용할 수 있습니다. 하우징 형상이 매우 다양하기 때문에, 필로우 블록 베어링은 복잡한 설치 위치에 장착될 수도 있습니다. 필로우 블록 베어링의 또 다른 이점은 자동 각도 보정을 위해 구면 볼이 장착된다는 것입니다. 따라서 베어링은 샤프트의 정렬 오류 및 편하중, 정렬 불량 및 편향을 자동으로 수정할 수 있습니다. 금속으로 제작된 베어링과 비교할 때, 고주파 진동을 흡수 및 감쇠할 수도 있습니다. 그래서 각각의 설계로 인해 이 효과를 피할 수 없는 어플리케이션에 특히 적합합니다.
제품 수: 0

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담