언어 변경 :

basic flizz® E2.26
완성형 시스템인 basic flizz® E2.26은 기존 basic flizz® 2500의 개선 버전으로, 플러그형 및 모듈 확장형 채널 시스템을 적용했습니다. 설치 시간을 최대 20% 단축하고, EC.P 솔루션이 통합된 새로운 플로팅 무빙 엔드를 적용한 고내구성·저소음 에너지 체인 시스템입니다.

e-chain 시스템용 CT200 모듈형 하우징
CT200 가이드 트로프 시스템은 하우징이 적용된 자재 및 비용 효율적인 가이드 트로프 솔루션입니다. 버전 수를 줄여 조립 및 유지보수를 간소화했으며, 다양한 트로프 및 에너지 체인 시리즈와 호환되어 까다로운 산업용 애플리케이션에도 폭넓게 적용할 수 있습니다.

e-spool® 케이블 (제품 티저)
e-spool® cable은 전기 구동 및 원격 제어 방식으로 1개 또는 2개의 케이블 이동을 구현하며 사용 시 최대 유연성을 제공합니다. 컴팩트한 설계와 측면 권취 구조를 적용해 매우 높은 공간 활용성을 제공합니다. 또한 직경이 작고 다양한 규격의 케이블도 안정적으로 권취할 수 있습니다.

e-spool® 극장 키트
e-spool® theatre kit는 극장 및 제한된 접근 환경의 이벤트 공간에서 최대 15m 이동 거리를 지원하는 모듈형 공간 절약 솔루션입니다. 현장에서 유연하게 설치할 수 있으며, 검증된 e-spool® theatre의 성능, 품질 및 호환성을 그대로 제공합니다.

Rotary chain SRM static
SRM static 회전 모듈은 회전 애플리케이션을 위한 안전하고 명확한 에너지 체인 가이드 시스템을 제공합니다. 최대 250mm 폭까지 대응 가능한 모듈형 구조와 제한된 설치 공간에서도 손쉬운 저유지보수 통합이 특징입니다.

스틸 가이드 트러프 ST200
ST200은 모듈형 조립 세트와 새로운 E4.1R rol 에너지 체인을 적용하여 장거리 이송 환경에 최적화된 표준화, 고내구성 및 유지보수 친화적 솔루션을 제공합니다.

TRM triflex® 회전 모듈
5개의 triflex® 에너지 체인을 장착한 새로운 TRM은 풍력 터빈 또는 망원경과 같은 고하중 애플리케이션을 위한 다양한 케이블 및 기타 매체 수용 공간을 제공합니다. 컴팩트한 타입(외경 1,300mm, 설치 높이 1m 이하)에서도 최대 2,100° 회전 각도를 안정적으로 구현할 수 있습니다.

e-spool® theatre HD30
이구스는 기존 10m 및 15m 이동 거리 제품군에 더해 21m 버전을 새롭게 추가하며 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. twisterband TBHD30을 통해 이를 구현했으며, 안전한 복귀를 위한 이중 스프링 시스템도 그대로 사용할 수 있습니다.

e-spool® theatre HD42
더 큰 TBHD42 twisterband 적용으로 더 많은 케이블과 더 큰 직경의 케이블을 10m 및 15m 이동 거리에서도 운용할 수 있습니다. 향상된 시스템 용량을 통해 보다 복잡하고 광범위한 애플리케이션 구현이 가능합니다.

설계 사례: e-spool® theatre HD42e
최대 40m 이동 거리를 위한 새로운 표준. DIN EN 17206 및 DGUV Principle 315-390 기준에 따라 개발되었습니다. 강력한 모터와 지능형 제어 시스템을 탑재한 e-spool® HD42e는 더 높은 권취 하중을 지원하며, 손쉬운 맞춤 구성 및 확장이 가능한 모듈형 시스템을 제공합니다.

설계 사례: Zig-zag E4.56
최대 40m 수직 이동을 위한 e-chain® E4.56 기반 표준 지그재그 가이드 컨셉 검증된 시스템으로 다양한 트러스 구조용으로 설계되었으며 DIN EN 17206 및 DGUV Principle 315-390을 기반으로 개발되었습니다.

Polymer rotation module ReBeL-Twist
새로운 폴리머 회전 모듈은 ReBeL 및 Universal Robots UR10e의 Axis 1에 맞도록 설계되어 손쉬운 통합을 지원합니다.

뉴스레터 구독 이구스 뉴스와 모션 플라스틱 관련 최신 정보를 놓치지 마세요.이구스와 모션 플라스틱에 대해 항상 최신 정보를 유지하세요. 신제품, 다양한 적용 사례, 최신 테스트 랩 리포트 등 다양한 소식을 가장 먼저 확인하실 수 있습니다.

DIN EN 17206 및 DGUV Principle 315-390 기준에 따라 극장 및 무대용으로 개발되었습니다. 지난해부터 극장 및 무대 기술 분야에서 필수 표준으로 자리 잡았습니다. 10m 이동 거리 대응의 더욱 컴팩트한 버전과 신규 옵션 액세서리(래칫, 브레이크, 천장 설치용 연결 브래킷)가 추가되어 제품군이 더욱 확장되었습니다. 래칫을 통해 체인의 연장 길이를 개별적으로 설정할 수 있습니다. 브레이크는 제어된 권취를 보장합니다. 연결 브래킷은 고객 구조물 하부 설치 시 편의성을 제공합니다.

경량 및 경제성
최대 10m 이동 거리용 혁신적인 가이드 컨셉을 적용해 e-chain®의 장점을 모두 제공합니다. 본 시스템은 다양한 트러스 환경에 사용할 수 있도록 설계되었으며 DIN EN 17206 및 DGUV Principle 315-390 기준을 기반으로 개발되었습니다. 현재 시스템 길이는 2.16m에 달합니다. 다양한 체인 폭 설정이 가능합니다, 75~150mm의 내부 폭 너비를 사용할 수 있습니다.

e-spool® microphone은 음향 기술 분야의 공백을 메우는 솔루션으로, 컴팩트한 크기와 경량 설계를 바탕으로 높은 활용성을 제공합니다. twisterband® 적용으로 슬립 링이 필요하지 않습니다. 이를 통해 최대 30m 연장 길이에서도 끊김 없는 음향 신호 전송을 보장할 수 있습니다. e-spool® 마이크 스테레오는 두 개의 케이블을 병렬로 가이드하여 두 개의 마이크 연결을 지원합니다. 두 시스템 모두 모터 및 제어 시스템이 포함된 완제품으로 제공되며, e-spool® 마이크 스테레오는 2개 마이크용 마이크 레일도 함께 제공됩니다.

새로운 레트로핏 장착 콘솔과 함께 e-loop®는 육상 시추 장비용 즉시 연결 가능한 에너지 공급 시스템을 제공합니다. ELP.300 e-loop®의 이동단과 고정단을 표준 Top Drive 모델에 쉽게 연결할 수 있는 표준 브래킷이 e-loop® 포트폴리오를 완성합니다.

동일한 홀 패턴과 동일한 장착 높이를 적용한 새로운 이구스 표준 지지 플레이트 및 플로팅 무빙 엔드는 e-chain system®과 이동단의 연결을 더욱 설치 친화적으로 개선했습니다. 본 시스템은 케이블 장력 완화(strain relief)용 통합 홀더를 기본 제공하며, 옵션으로 EC.P Push/Pull 힘 모니터링 기능을 추가할 수 있습니다.

단순하고 신뢰할 수 있는 회전
다양한 체인 폭에 적합한 표준화된 가이드 트러프 (스마트 플라스틱 끝 위치 제어를 위한 준비 포함)
치수 [in mm]
외경: 600
내경: 300
시스템 높이: 75~165

다양한 표준 제품이 사용 가능한 설치 공간에 맞지 않는 경우가 있으며, 이러한 상황에서는 다른 설치 규격에 맞춘 맞춤형 회전 에너지 공급 시스템을 별도로 설계해야 합니다. 새로운 Rotation Module Configurator를 사용하면 애플리케이션에 적합한 회전 에너지 공급 시스템 구성이 단 몇 초 만에 가능합니다. 외경 200mm~2,500mm 범위 내에서 원하는 규격의 완성형 표준 제품을 온라인으로 직접 주문할 수 있습니다.

e-spool® 에너지 체인 시스템 – 극장 및 무대용
DIN EN 17206 및 DGUV Principle 315-390 규격을 충족하는 극장 및 무대용 에너지 체인 시스템을 만나보세요. e-spool®은 자동 드레스팩(스프링 장력) 기능이 있는 케이블 가이드 시스템입니다. 장력에 최적화된 새로운 에너지 체인은 드럼으로 가이드 되며 통합 리테이닝 스프링을 사용하여 에너지 공급 시스템의 정확한 주행 거리와 장력을 보장합니다. 트위스터밴드는 드럼을 샤프트 엔드 블록과 연결하여 영구적으로 설치된 케이블에 대한 인터페이스 역할을 합니다.
치수 [in mm]
높이: 1,050
너비: 950
깊이: 950

트러스 최대 높이 15m 대응
극장 및 무대 기술을 위한 새로운 표준. 트러스 하중 감소, 모듈형 설계, 5~15m 이동 거리 지원으로 뛰어난 성능을 제공합니다. 트러스용 패스너, 이동단 지지 플레이트, 그리고 DIN EN 17206 및 DGUV Principle 315-390 기준에 따라 주문 가능한 선택형 안전 패키지로 시스템 구성이 완성됩니다.
치수 [in mm]
길이: 2,000
너비: 410
높이: 620~1,350

수직 설치용
추가 가이드 요소를 적용하여 수직 설치 환경에서도 안전한 회전 에너지 공급 구현 측면 가속도 흡수 및 자유롭게 선택 가능한 고정 끝단 위치 지원:

수직 설치용
추가 가이드 요소(magsnap / guidelok rocker)를 적용해 수직 설치 환경에서도 안전한 회전 에너지 공급 구현

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간