스텝 모터 기어박스

무보수 및 신뢰성: 30,000시간의 사용 수명
유성 기어박스는 무급유이며 무보수 및 신뢰할 수 있는 작동이 가능합니다. 하우징은 스틸로 제작되며, 드라이브 플랜지는 미가공 알루미늄으로 제작됩니다. 기어박스는 -30~+120°C의 극단적인 온도에서도 신뢰성있게 작동합니다. 사용 수명은 약 3만 시간입니다.
 
유성 기어박스의 장점 한 눈에 보기:
  • 최대 XX NM 토크
  • 기어 감속 3 및 5
  • 최대 96% 효율성
  • 최소 원추형 백래시
  • 브레이크의 높은 홀딩 토크
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담