모빌리티 & 재활 장비 제품군

의족을 착용한 사람이 현대적인 건물 앞을 걷고 있다.

인공 보철물 및 정형용 지지대

조절 가능한 좌석이 있는 전동 휠체어가 밝은 스튜디오 배경에 놓여 있다.

휠체어

큰 창 앞 밝은 운동실에 놓인 피트니스 기구들.

재활 & 피트니스

이동수단 및 재활 장치를 위한 최고의 제품

금속 소재의 drylin WS-20 리니어 가이드로, 세 개의 구멍과 원통형 본체가 있습니다.

Maintenance-free profile rails

  • For example, robust drylin W single rails
  • Lightweight and quiet operation
  • Resistant to dirt and moisture
  • Quick and easy to install
금속 재질의 사다리꼴 나사 스핀들로, 나사산이 보입니다.

Trapezoidal thread for adjustments

  • 100% maintenance-free dry operation
  • Low-noise, vibration-free running
  • Insensitive to dust, dirt and corrosion
iglidur J3 슬라이딩 베어링, 배경 제거, 베이지색 플랜지 부시 2개.

Maintenance-free plain bearings

  • iglidur W300 with good wear resistance and excellent coefficients of friction
  • Resistant to edge pressure, impacts and dirt
igus readychain 에너지 체인에 케이블과 배관이 정렬되어 있다.

Harnessed energy supply systems

  • Ready-to-connect modules
  • Harnessed directly by the manufacturer
  • Perfect transport and assembly

성공 사례

Ottobock 무릎 의지 3R60과 3R78을 나란히 보여준다.

Plastic bearings ensure greater safety for knee joint prostheses

가위식 리프트 위 서핑보드에서 서핑 자세를 취한 남성; 왼쪽에는 igus 부품이 보입니다.

Maintenance-free bearing technology in the surf machine

igus 관절 팔, 의지, 훈련 장비를 보여주는 피트니스와 재활 적용 사례.

... and other success stories

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담