언어 변경 :

볼 베어링은 슬라이딩 마찰을 회전 마찰로 대체하여 적은 저항으로 회전 운동이 이루어지도록 합니다. 일반적으로 제대로 작동하려면 윤활이 필요합니다. xiros 플라스틱 볼 베어링은 추가 윤활이 필요 없고 부식이 없으며 매우 조용하게 작동합니다. 따라서 금속 베어링에 비해 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다. 3중 고분자 혼합물로 구성된 구성 요소는 가볍고 화학 물질에 대한 내성이 있으며 선택적으로 비자성입니다. 따라서 의약품, 포장, 식품, 드라이브 기술 및 기타 여러 산업 분야에서 안전하게 사용할 수 있습니다.
xiros 볼 베어링은 기본 플라스틱, 고체 윤활제, 섬유 및 필라멘트의 혼합물로 구성됩니다. 사용되는 볼은 일반적으로 스테인리스 스틸, 유리 또는 플라스틱으로 만들어집니다. 이 볼은 케이지에 장착되는데, 케이지의 재질은 자체 개발한 xirodur® 재질, PA, PP 또는 PEEK로 제작할 수 있습니다.
레이디얼 깊은 홈 볼 베어링, 축 방향 볼 베어링, 플랜지 볼 베어링, 페데스털 볼 베어링, 볼 이송 장치, 컨베이어 롤러, 볼 선회 링 및 다양한 크기의 기타 유형을 온라인 샵에서 찾을 수 있습니다. 다양한 재질 덕분에 당사의 솔루션은 다양한 산업에 맞게 설계되었으며 특정 응용 분야도 해결할 수 있습니다.
항상 카탈로그 부품일 수는 없으며 항상 그럴 필요도 없습니다. 그렇기 때문에 특정 애플리케이션에 맞는 DIN 표준에서 벗어난 맞춤형 특수 부품을 요청할 수 있는 서비스를 제공합니다. 아이디어에서 솔루션까지: xiros를 통한 무한한 가능성. 기꺼이 조언해 드리겠습니다.
당사의 재질은 다양한 용도에 적합하며 다양한 장점이 특징입니다. 비용 효율적인 다용도 및 내열성 재질부터 최고의 내화학성 사양을 갖춘 재질까지 다양합니다. 사용된 볼 재질에 대해 자세히 알아볼 수도 있습니다.
재지

당사는 애플리케이션의 기술을 개선하고 비용을 절감하기 위해 기존 제품과 신제품의 추가 개발을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 항상 최신 정보를 확인하세요.
볼 베어링은 기계 공학에서 없어서는 안 될 필수품이 되었습니다. 다양한 디자인이 있으며, 구성 요소의 치수와 기술적 구성은 산업 응용 분야의 사양에 따라 달라집니다. 다음 목록은 가장 일반적으로 사용되는 유형과 사용처를 보여줍니다.
이 유형의 볼 베어링은 반경 방향의 힘을 흡수하며 부품이 회전하는 모든 곳에 사용됩니다. 예를 들어 자동차 산업에서 깊은 홈 볼 베어링은 섀시에서 볼 베어링이 차축 지지 및 가이드 기능을 수행하는 곳에서 찾을 수 있습니다. 축이 회전 운동을 할 때 항상 반경 방향의 힘이 가해집니다.
DIN 628에 따른 앵글형 콘택트 볼 베어링:
이 베어링은 한 방향으로 반경 방향 및 축 방향의 힘을 모두 지지하도록 설계되었습니다. 앵글형 콘택트 볼 베어링은 더 빠른 속도를 가능하게 하고 광범위한 하중에서 마찰을 줄여줍니다. 앵글형 콘택트 볼 베어링은 자전거 산업, 자동차 부문 또는 공작 기계의 스핀들 등에 사용됩니다.
이 유형의 볼 베어링은 일반적으로 샤프트가 긴 용도에 사용됩니다. 이는 하우징의 구멍으로 인한 장착 문제 때문입니다. 축 방향 힘은 자동 정렬 베어링에서 중요한 역할을 합니다. 외부 링의 홈은 회전 요소의 접촉면이 제한되어 있기 때문에 축력을 낮게 유지해야 합니다. 일반 기계 공학에서 사용됩니다.
베어링의 이름에서 알 수 있듯이 이 유형은 축 방향 하중을 지지하도록 설계되었습니다. 1열 또는 2열 디자인으로 제공되며 의료 기술 또는 포장 산업의 다양한 응용 분야에서 이미 사용되고 있습니다.
전 세계 고객이 이미 xiros 폴리머 볼 베어링을 사용하고 있습니다.
이 섹션에서는 볼 베어링 과 플라스틱 볼 베어링에 대한 몇 가지 일반적인 질문에 대한 답변을 제공합니다. 무엇보다도 다음 주제가 여러분을 기다리고 있습니다:

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간