폴리머 볼 베어링 테스트 실험실

테스트 실험실 페이지에서 여러분을 기다리는 것은 바로 이것입니다:

    볼 베어링 테스트 실험실의 테스트 장비

    레이디얼 깊은 홈 볼 베어링 테스트 장비:

    • 마모, 최대 250N의 하중 흡수, 다양한 서비스 수명온도 테스트를동시에 측정할 수 있는 통합 센서(DAQ)가 장착된 테스트 리그
    • 최대 속도: 5,000rpm
    • 무브먼트: 외부 링 정지, 내부 링 회전
    • 설치 크기: 6000
    방사형 깊은 홈 볼 베어링 테스트 장비의 재료 엔지니어
    DAQ 측정 시스템

    회전 테스트 장비:

    • 고속 및 저부하(5,000rpm, 10N)에서의 테스트
    • 자체 개발한 xirodur® 재료 및 iglidur® 케이지 재료로 지속적인 테스트 진행 중입니다.
    • 설치 크기: 6000
    xirodur® 재질 테스트
    • 왼쪽: 강화되지 않은 재료, 테스트 전
    • 오른쪽: 강화되지 않은 재료, 테스트 후
    iglidur® G 재질 테스트
    • 왼쪽: 강화 이글리듀어® 소재, 테스트 전
    • 오른쪽: 강화 이글리듀어® 소재, 테스트 후

    수중 볼 베어링: igus® 대 금속 베어링

    단 몇 시간 만에 부식되는 금속 베어링

    수중 볼 베어링: 테스트 결과

    어떤 볼 베어링이 전기 도금에 적합할까요?

    상담

    문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

    Ryeojoon Kim
    Ryeojoon Kim 김여준

    Dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

    010-5271-2912이메일 작성

    배송 및 상담