볼 이송 장치

플라스틱 볼 트랜스퍼 장치

이 페이지에서 무엇을 찾을 수 있나요?

    볼 이송 장치의 장점과 단점

    장점

    • 매끄러운 표면에서 무거운 하중을쉽게 운반할 수 있습니다.
    • 모든 방향으로쉽게 움직일 수 있어 기동성 향상
    • 설치가 간단하고 복잡한 도구가 필요하지 않음
    • 다양한 산업 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기와 재질로 제공됨
    • 내구성이 매우 뛰어나며 적절한 유지보수 시 최소한의 교체만 필요하므로 비용 부담이 적습니다.

    단점

    • 고르지 않은 표면에서 매우 불안정하며, 하중을 제어할 수 없습니다.
    • 개별 볼에 가해지는 압력으로 인해 손상이 발생할 수 있으므로매우 높은 하중에는 적합하지 않습니다.
    • 장시간 사용 시 소음이 발생하여 조용한 환경에서 방해가 될 수 있습니다.
    • 먼지나 부스러기와 같은 작은 입자가 볼의 움직임을 제한할 수 있습니다.
    • 고속에서는효과가 떨어지며 움직임의 정밀도가 영향을 받을 수 있습니다.

    igus® 의 볼 이송

    플라스틱 볼 이송 유닛은 어떻게 구성되나요?

    이구스 볼 이송 유닛이 장착된 볼 이송 테이블

    볼 이송 유닛의 적용 분야

    선택 기준

    • 재료 선택: 적용 분야와 요구사항에 따라 플라스틱과 스테인리스 스틸로 만들어진 하이브리드 솔루션뿐만 아니라 견고한 플라스틱 솔루션도 있습니다.
    • 표면 마감: 운송되는 물품에 따라 매끄러운 표면이 필요한지 미끄럼 방지 표면이 필요한지 고려해야 합니다. 트랙의 크기와 모양은 원활한 작동을 보장하기 위해 용도에 적합해야 합니다.
    • 설치 환경: 올바른 설치를 위해 사용 가능한 설치 공간 치수 및 장착 옵션을 확인하세요. 클램핑 링은 온라인 스토어에서 액세서리로 구매할 수 있습니다.

    설치 및 유지보수

    플라스틱 볼 이송 장치는 어디에서 구입할 수 있나요?

    볼 이송 장치 온라인 구매
    • 매우 부드러운 실행
    • 높은 하중에적합
    • 높은 충격 하중을위한 슬라이딩
    • 디스크 스프링이 있는 볼 이송 장치로 충격 하중 증가에 적합
    • 자동 정렬

    자주 묻는 질문

    상담

    문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

    Ryeojoon Kim
    Ryeojoon Kim 김여준

    Dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

    010-5271-2912이메일 작성

    배송 및 상담