스테퍼 모터 케이블

igus 스테퍼 모터 케이블은 스테퍼 모터 드라이브의 정밀하고 안전하며 내구성 있는 연결을 위한 솔루션을 제공합니다. 견고한 모터 케이블부터 정밀한 인코더 케이블, 안정적인 브레이크 케이블까지 각 케이블은 최신 스테퍼 모터 애플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 높은 부하에서도 유연성, 기계적 견고함, 긴 서비스 수명이 인상적인 제품입니다. 기계 공학, 자동화 기술, 로봇 공학 등의 분야에 이상적입니다. 온라인 샵에서 필요에 맞는 케이블을 찾아보세요 - 즉시 구매 가능하며 24시간 이내에 배송이 가능합니다.

제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담