상용차용 베어링 및 에너지 체인

어떤 제품을 어떤 설치 지점에 설치해야 하나요?

상용차용 igus 제품의 설치 지점이 표시된 트럭.
igus 버스에 장착 위치가 표시되고 케이블 캐리어와 케이블 제품 예시가 보인다.

igus의 상용차를 위한 최고의 제품

트럭과 트레일러 옆에 중하중용 베어링 4개가 있는 트레일러.

최대 180MPa의 동하중을 견디는 초강력 고하중 베어링

  • 최대 140MPa의 동적 맥동 또는 점 하중을 받을 때 뛰어난 복원력과 높은 주행 성능: igutex® TX1
  • 최대 동적 180MPa의 맥동 또는 간헐적 하중과 결합할 때 특히 높은 주행 성능을 위한 뛰어난 탄력성: igutex® TX3
  • 최대 75MPa의 맥동 또는 간헐적 하중을 받을 때 HR 카본 스틸 또는 40Cr과 같은 까다로운 글라이딩 표면에서 내마모성: iglidur® W300E
  • 최대 75MPa의 맥동 또는 간헐적 하중과 결합 시 내마모성이 매우 높음: iglidur® Q3E
두 개의 롤러와 금속 브래킷이 있는 DryLin-W 가이드 캐리지.

drylin® W LM 가이드

  • 조용한 작동
  • 자체 윤활
  • 오염 방지 및 부식 방지
케이블과 호스용 폐쇄형 가이드의 케이블 캐리어 시스템.

마이크로 에너지 체인

  • 가장 작은 내부 높이의 가장 작은 설치 공간용
  • 가볍고 안정적
  • 간편한 설치 및 개방
리니어 축용 플라스틱 너트가 있는 스핀들.

dryspin® 리드 스크류 기술

  • 뛰어난 비상 주행 특성
  • 통합 고체 윤활제
  • 유지보수 또는 윤활 불필요
igus 미끄럼 베어링 부품으로, 둥근 장착 구멍 2개가 있습니다.

igubal® 커플링 로드

  • 금속 베어링보다 가벼움
  • 내마모성 및 진동 흡수
  • 경제적이고 윤활이 필요 없음
작업 차량의 먼지 묻은 타이어 측면이 보이는 바퀴.

세미 트레일러용 스윙 축의 초강력 플레인 베어링

적재 리프트와 열린 측면 수납칸이 있는 기술 장비용 트럭.

녹이 슬지 않고 유지보수가 필요 없는 테일 리프트의 베어링 포인트

상용차와 자동차 기술 콜라주.

더 많은 성공 사례

고객의 장소에서 로드쇼


  • 모든 부서의 직원들이 직접 확인할 수 있습니다.
  • 전시회 방문을 위한 출장 비용 절감
  • 로드쇼 당일 완전한 시간 독립: 가장 적합한 시간에 방문 가능
  • 개별 애플리케이션 상담부터 신제품에 대한 전반적인 프레젠테이션까지 모든 것이 가능합니다.

추가 정보


상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담