언어 변경 :

표면이 경화되지 않은 비용 효율적인 샤프트에 사용하기에 이상적입니다.
HR 카본 스틸 또는 40Cr과 같은 샤프트의 높은 주행 성능 요구 사항이 있는 75MPa의 고하중에 이상적입니다.
글라이딩 레이어가 있는 동급 스틸 베어링보다 최대 40% 더 비용 효율적입니다.
Q3E 대비 가스 질화 침탄(gnc) HR 카본 스틸의 사용 수명은 5배, 40cr의 사용 수명은 8배 더 길어졌습니다.
gnc HR 카본 스틸: 55.9µm/100km
40 Cr: 16 µm/100 km
p = 45 MPa, v = 0.01 m/s, 피봇팅
고하중에서 사용하는 플레인 베어링 제품군에 대해 자세히 알아보세요. 또한 실제 적용 사례에 대한 통찰력을 얻고 당사의 고하중 베어링이 성공적으로 사용되는 곳도 확인할 수 있습니다. 당사의 백서에서는 고하중용 플라스틱 플레인 베어링 사용에 대한 추가 정보를 제공합니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간