높은 부하를 위한 대형 에너지 체인

물 위 산업 설비의 고하중용 E-체인.

E4Q

배경을 제거한 igus 체인 링크 조립 이미지로, 열린 케이블 캐리어 구간을 보여준다.
  • 내부 높이: 34~82mm
  • 조립 시간 40% 단축: 도구 없이 열고 닫을 수 있는 잠금 클립이 있는 크로스바
  • 100% 더 높은 인장 강도: 포지티브 잠금 크로스바
  • 10% 더 가벼워진 무게: 최적화된 무게와 안정성을 위한 소재의 오목한 홈
  • 20% 더 많은 충전 중량
  • 17dB(A) 더 조용함

E4.1L

e-chain E4.1 케이블 캐리어로, 매끄러운 링크와 추가 지지대가 있습니다.
  • 내부 높이: 31~64mm
  • 양쪽에서 내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
  • 통합 브레이크로 인한 조용한 작동
  • 언더컷 설계로 측면 안정성이 높음
  • 용도에 맞게 밀착 조정 가능
  • 최적의 가격 대비 성능
  • 동급 시리즈 대비 무게 30% 감소, 설치 시간 80% 단축
  • 높은 수준의 힘 흡수를 위한 이중 스톱-독 시스템 및 대형 핀/보어 연결부

E4.1

이동용 애플리케이션을 위한 케이블 채널이 있는 e-chain.
  • 내부 높이: 21 ~ 350mm
  • 내부 및 외부 반경을 따라 탈착 가능한 크로스바
  • 특히 까다로운 용도에 적합
  • 높은 측면 안정성을 위한 언더컷 디자인
  • 높은 수준의 힘 흡수를 위한 이중 스톱-독 시스템과 대형 핀/보어 연결부
  • 긴 이동 거리와 큰 unsupport 길이에 대한 높은 인장력
  • 소음 감소 브레이크 및 소음 댐퍼(옵션)
  • 통합 브레이크로 인한 조용한 작동

E4/light

e-ketten E4 Light 시리즈 케이블 캐리어.
  • 내부 높이: 56~112mm
  • 내부 및 외부 반경을 따라 탈착 가능한 크로스바
  • 측면 패널의 두께 감소 및 더 얇은 크로스바

먼지 및 부스러기로부터 안정적인 보호

호스나 케이블을 안내하는 장착된 브래킷이 있는 케이블 캐리어.

하이브리드 에너지체인 YE

배경 제거된 e-chains YE-Hybrid-Chain, 두 개의 가이드 유닛과 롤러가 보인다.
  • 내부 높이: 42~112mm
  • 동급 스틸 체인보다 거의 50% 더 가볍습니다.
  • 50% 더 긴 unsupport 길이
  • 풀릴 수 있는 나사, 리벳, 볼트가 없습니다.

에너지 체인 재활용

‘chainge’라는 단어와 위쪽의 초록색 4단계 아이콘이 있는 캠페인 이미지입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담