iglidur® 기어 톱니가 있는 PRT 선회 링

iglidur® 기어 톱니가 있는 PRT 선회 링 베어링 - 개별 드라이브를 위한 다양한 옵션

기어 톱니가 있는 선회 링은 다양한 드라이브 요구 사항을 위한 유연한 솔루션을 제공합니다®. 4가지 표준화된 기어 톱니 옵션과 추가 가능성을 통해 다양한 응용 분야에 최대한 적응할 수 있습니다.

옵션 치아용:

  • 외부 치아: 직접 구동 및 일반적인 용도에 이상적입니다.
  • 내부 치아: 컴팩트한 설계 및 보호 드라이브 솔루션용.
  • 개조: PRT-04 시리즈 선회 링은 추가 톱니로 쉽게 보완할 수 있어 기존 시스템에 유연성을 더할 수 있습니다.

당사 기어링이 있는 선회 링 베어링은 윤활이나 유지 보수 없이 사용할 수 있습니다. DIN 3967에 따른 스퍼 기어링 또는 표준 톱니형 벨트 프로파일(T10, AT10, HTD5M)에 관계없이 이 변형은 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

The 기어 톱니는 스테인리스 스틸로도 옵션으로 제공되므로 부식성 환경의 애플리케이션에 이상적입니다. 또한, 슬라이딩 엘리먼트는 교체가 가능하여 FDA 준수 환경 또는 iglidur® JPF로 제작된 범용 슬라이딩 엘리먼트 등 적용 분야에 따라 개별적으로 조정할 수 있습니다.® 실험실에서 하중 및 마모 테스트를 거쳐 PTFE가 없는 것으로 입증된 igus

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담