선회 베어링 - iglidur® PRT

igus® PRT 폴리머 선회 베어링 제품군은 다양한 어플리케이션에 사용됩니다. 내부 직경 20mm~300mm의 8가지 표준 크기를 사용할 수 있습니다. 또한, 제품군에는 매우 가벼운(솔리드) 플라스틱 버전, 구동 선회 링, 다양한 설치 환경을 위한 분할식 베어링, 톱니형 선회 링 및 최대 180°C의 온도를 견디는 버전이 포함됩니다. 폴리머 선회 베어링은 고하중 어플리케이션에 적합합니다.
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담