갑문식 도크 시설용 에너지 공급 시스템

전동 수문
  • 유지보수가 적고 검사 및 설치가 용이함
  • 내후성 및 부식 방지
  • 긴 사용 수명으로 경제성

갑문식 도크용 내구성 있는 제품

rol e-chain

롤러 에너지 체인

  • 체인 링크 연결부의 유지보수가 필요 없는 트리보 폴리머 플레인 베어링으로 긴 사용 수명 보장
  • 최대 800m의 긴 이동 거리
  • 최대 5m/s의 속도
  • 적은 구동력으로 10배 더 긴 사용 수명
알루미늄으로 제작된 가이드 트러프

가이드 트러프

  • 스테인리스 스틸 (304)AISI 304 및 (316)AISI 316L로 제공됩니다.
  • EN6060에 따른 내해수성 및 경량화를 위해 알루미늄으로 제작 가능
  • 비용 효율적이고 부식에 강한 플라스틱 트러프 사용 가능
플로팅 이동단

플로팅 이동단

  • 장거리 균등화용
  • 작고 가벼우며 저렴한 가격
  • 에너지 체인의 지능형 상태 모니터링을 위해 isense EC.P와 호환 가능
  • 다양한 에너지 공급 장치와 함께 사용 가능

동작을 위한 케이블

  • 에너지 체인용으로 개발
  • 저온에서 유연하고 먼지, 진흙, 기름, 자외선 및 해수에 대한 내성이 있습니다.
  • "DNV-GL" 승인으로 해양 사용에 적합

당사 고객들이 성공적으로 사용 중

세계에서 두 번째로 큰 갑문에서 10년 이상 지속적으로 작동 중인 에너지 체인

Wilhelmshaven 갑문

Krammersluis의 이중 잠금 장치를 위한 안정적인 에너지 공급

Zeeland 근처 Krammersluis의 갑문

Nieuwdorp의 잠금 장치용 견고한 체인 시스템

Zeeland 근처 Krammersluis의 갑문

서비스

엔지니어링 프로젝트 단계

엔지니어링 서비스

에너지 체인 시스템 설치

설치 및 유지보수

에너지 체인 테스트 연구소 대략적으로 파악하기

테스트

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담