이 대형 잠금 시스템은 네덜란드 질란트 지방의 마을인 누우도르프에 위치해 있습니다. 대형 잠금 게이트가 안정적으로 열리고 닫히도록 하려면 공급 건물에서 게이트까지 케이블을 안전하게 배선해야 합니다. 움직이는 게이트는 에너지 체인 형태로 동일하게 움직이는 케이블 라우팅을 설치해야 했습니다. 이는 문당 40미터의 이동 거리를 따라 설치해야 했습니다. 그러나 시스템 운영자는 e-체인(® )이 보정해야 하는 100mm 이상의 게이트 측면 움직임에 직면했습니다.
또한 케이블 라우팅을 설계할 때 기상 조건과 바닷물도 고려해야 했습니다. 잦은 작동 외에도 연중 온도, 강수량, 부식의 변화도 케이블 솔루션에 영구적인 부하를 가합니다.
다운타임을 최소화하려면 전환 시간을 가능한 한 짧게 유지해야 합니다. 가장 좋은 솔루션은 간소화된 설치를 위한 완벽한 솔루션입니다.