언어 변경 :

완벽한 조합 - igus readycable: HARTING 산업용 플러그인 커넥터가 장착된 체인플렉스 케이블의 산업용 케이블 하네스. 하네스 제어 케이블이든, 최소 주문 수량 없이 개별 맞춤형 하네스이든, 광범위한 테스트를 거친 체인플렉스 케이블 품질과 산업용 애플리케이션을 위한 즉시 연결 가능한 레디케이블 솔루션으로서 HARTING 커넥터 타입 Han 3A, 6B, 10B, 16B 및 24B를 결합하면, 시간이 많이 소요되는 커넥터 하네스 작업을 절약하고 안전한 구성품을 보장할 수 있습니다.

특별한 점은 무엇일까요?
igus가 케이블 조립을 위해 HARTING과의 파트너십에 의존해야 하는 충분한 이유가 있습니다: 자체 생산에 통합할 수 있는 기능 외에도, 모듈형 플러그인 커넥터 공급업체로 HARTING을 선정할 때 igus는 다음과 같은 기준이 결정적인 역할을 했습니다:
이 파트너십이 특별한 이유는 무엇일까요?
igus의 레디케이블 생산은 모듈형 Han® 산업용 플러그인 커넥터의 공급업체이자 디자인 인 파트너인 HARTING의 강점을 최대한 활용할 수 있습니다. 품질, 처리량, 생산성 및 가격 측면에서 igus의 산업용 케이블 조립은 분명 유리합니다. HARTING 인서트의 이러한 접점 기계 가공을 업스트림 기계식 케이블 가공, 특수 하네스 영역 및 칸반 창고와 결합하면, igus readycable의 비교할 수 없는 유연성을 누릴 수 있습니다:

"연간 20억 테스트 주기를 기준으로 한 4년 체인플렉스 케이블 보증 및 서비스 수명 계산기"
레디케이블에 사용되는 체인플렉스 케이블은 업계 최대 규모인 3,800m²의 자체 테스트 실험실에서 집중적인 테스트를 거칩니다. 바로 연결 가능한 레디케이블 케이블은 자체 실험실에서 광범위한 테스트와 품질 검사를 거치고 25년 이상의 케이블 제조 및 하네스 경험을 바탕으로 긴 서비스 수명을 보장합니다.
이구스는 이제 체인플렉스 케이블에 대해 이러한 약속을 검증받은 최초의 독일 기업이 되었습니다. 복잡한 인증 과정에서 미국 기관 "Underwriters Laboratories" 는 연간 20억 테스트 주기를 기반으로 한" igus 4년 체인플렉스 케이블 보증 및 서비스 수명 계산기" 의 정확성을 확인했습니다. 이로써 쾰른에 본사를 둔 이 회사는 유럽에서 최초로 광고 문구의 진실성을 테스트 기관으로부터 확인받았습니다. 앞으로는 전 세계 어디에서도 igus를 나타내는 고유 번호 B129699가 표시된 UL 마케팅 라벨이 부착되지 않은 체인플렉스 케이블은 공장에서 출고되지 않습니다.

수많은 개별 커넥터 대신 바로 연결할 수 있는 커넥터 모듈
모듈 커넥트는 전기 케이블, 광섬유 케이블, 공압 호스를 연결하기 위한 새로운 유형의 커넥터 개념입니다. 공간 절약형 평면 하우징이 특징이며, 가능한 최소한의 공간에 여러 개 또는 많은 수의 케이블을 연결해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다.
이 제품은 igus & HARTING의 공동 개발품으로, HARTING의 고도로 맞춤화된 Han-Modular 플러그인 커넥터를 사용합니다. 삽입 모듈, 필수 조인트 프레임 및 하우징 형태의 모든 구성품은 모듈 방식으로 결합할 수 있으며, 케이블 하네스용 레디커블로 igus에 주문할 수 있습니다. igus는 이미 2018년에 첫 샘플 프로젝트에 착수한 바 있습니다.

더 많은 산업용 플러그인 커넥터
전원 커넥터, 신호 커넥터 및 수천 개의 커넥터 부품 - 이것이 바로 igus가 짧은 납기로 높은 자재 가용성을 창출하는 방법입니다.

미터 단위로 판매되는 케이블
에너지 체인에서 움직이는 애플리케이션을 위해 미터 단위로 판매되는 케이블: 체인플렉스는 전자파 적합성 안전에 대한 모든 요구 사항과 UL, CSA, EAC 등의 표준 및 지침을 충족합니다.

바로 연결 가능한 드라이브 케이블
약 4,600개의 하네스 모터, 서보, 신호 및 인코더 케이블을 보유한 igus는 에너지 체인에 사용되는 하네스 케이블 분야에서 세계 1위입니다.

즉시 설치 가능한 에너지 공급 시스템
단일 소스에서 에너지 공급 시스템을 활용: 이구스의 레디체인 제안을 통해 공정 비용을 최대 80%까지 절감할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간