비디오/비전/버스 기술

카메라/비디오/비전/버스 기술용 readycable® 케이블은 에너지체인용 특수 하네스 케이블입니다. 데이터 케이블은 수백만 주기의 테스트로 에너지체인에서 테스트했습니다. FireWire 케이블, USB 케이블, Gig-E 케이블, 등급이 부여된 광섬유 케이블, 동축 케이블에서 선택할 수 있습니다. 특수 케이블은 UL, CE CSA, 또는 Desina를 비롯한 다양한 승인과 적합성을 보유한 제품입니다. 이 플레시블 케이블은 난연성, 내유성 옵션으로도 사용할 수 있습니다. 유형에 따라 다르긴 하지만, 특수 케이블은 가수분해 및 미생물 내성이 있어서 높은 속도 및 가속도에서 사용할 수 있습니다.
  • 내유성과 탄성
  • 최소 굽힘 반경 12,5 x d
제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담