담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
igus®

42, ventrue-ro 12st. Yeonsu-gu, Incheon

Sondo-dong

+82 32 8212911
+82 32 8212913

drylin® NT 텔레스코픽 가이드

drylin® NT 제품군은 최대 600mm까지 길이가 연장되는 텔레스코픽 레일로 구성되어 있습니다. 멈춤쇠도 사용 가능합니다. 이구스는 저소음 작동을 보장하는 알루미늄 및 폴리머 재질 조합을 제공합니다. 텔레스코픽 레일은 초경량이지만 가장 엄격한 위생 요구사항을 충족합니다.
 

제품 수: 3

drylin® NTP-27 폴리머 텔레스코픽 가이드

  • iglidur® 폴리머 재질의 일체형 텔레스코픽 가이드
  • 이구스 고성능 폴리머 재질의 3피스 구조
  • 확장형 길이 150mm
  • 볼 롤링이 아닌 면 마찰 슬라이딩으로 조용한 구동
  • igus® 고성능 폴리머 사용으로 무급유
  • 내부식성
  • 스프링 예압으로 낮은 공차
  • 3가지 색상 이용 가능 (흑색, 연회색, 흰색)
15.59 USD/Pc. -로부터
6개 품목 배송 준비:
2 - 3 주 내 6
제품 페이지로 이동

drylin® NT-60 텔레스코픽 레일

  • 견고한 폴리머/알루미늄 버전
  • 경량
  • 경제적인 비용
  • 내부식성
  • 개별 mm 단위의 정밀 확장 길이를 최대 2000mm까지 사용할 수 있습니다. 이구스에 문의하세요.여기
문의하기로
10개 품목 배송 준비:
2 - 3 주 내 6
제품 페이지로 이동

drylin® NT-35 텔레스코픽 레일

  • 견고한 폴리머/알루미늄 버전
  • 경량
  • 경제적인 비용
  • 내부식성
  • 개별 mm 단위의 정밀 확장 길이를 최대 600mm까지 사용할 수 있습니다.  이러한 목적이 있는 경우여기 이구스에 문의하세요.
51.44 USD/Pc. -로부터
6개 품목 배송 준비:
당일 배송 (24 시간 이내/ 보유 재고에 한함)
2 - 3 주 내 4
제품 페이지로 이동

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h