전도성 ESD 소재로 만들어진 에너지 체인 전자 부품 또는 어셈블리의 제조 공정에서 정전기를 방지하는 데 사용됩니다. 특수 소재 igumid® GC를 사용한 igus® 에너지 체인의 전기 표면 누설 저항 측정은 1992년 igus® SE & Co. KG가 브라운슈바이크의 PTB(Physikalisch-Technische-Bundesanstalt)와 함께 수행했으며, 1998년과 1999년에 DIN 53482 및 무역협회연합의 정전기 가이드라인 ZH1/200에 따른 추가 인증을 통해 보완되었습니다.
ESD 제품의 이점
가장 까다로운 요구 사항에 대해 1,000만 사이클 이상 테스트를 거친 ESD 소재
연결 요소와 내부 파티셔닝이 있는 개방형 에너지 체인, ESD 설계로 재고 보유 가능
표준화된 제품 - igumid® ESD
EX 보호 구역에서 수년간 사용으로 입증된 제품
짧은 배송 시간: 7.00 - 20.00 주문 및 배송 서비스
E2/000 ESD
광범위한 애플리케이션을 위한 투피스 에너지 체인
시리즈 1500 ESD
내부 높이 높이: 21mm 내부 폭 Bi: 15 - 80mm 곡률반경 R: 38 - 145mm 피치: 33.3mm