언어 변경 :

이구스는 플라스틱 가공 기업으로서 자원을 지속 가능하게 사용하고 항상 환경 보호에 집중하는 것이 우리의 의무라고 생각합니다. 이구스의 재질과 제품은 이를 위해 중요한 기여를 할 수 있습니다.
예를 들어, 당사의 재질은 베어링 포인트에 윤활유와 오일을 사용할 필요가 전혀 없습니다. 또한 스틸보다 가볍고 무게가 가벼워 에너지를 절약할 수 있습니다. 수명이 길기 때문에 iglidur® 제품은 교체 빈도수가 낮습니다.
여기에서 환경 보호를 위한 또 다른 노력을 알아보세요.

고객의 요구에 최적화된 조언을 제공하고 고객이 소재를 쉽게 선택할 수 있도록 이구스는 매년 15,000회 이상의 마찰 마모 테스트를 수행합니다. 이러한 표준화된 테스트는 전 세계 어디에서도 찾아볼 수 없는 계산 프로그램의 경험적 기반을 형성하며 고온 회전부터 다양한 하중 하에서의 수중 회전까지 다양한 시나리오를 시뮬레이션할 수 있습니다. 온라인 툴인 iglidur® Bearing Designer를 사용하면 당사 소재의 수명을 정확하게 계산할 수 있습니다. 실제 테스트 값을 기반으로 단 몇 초 만에 계산할 수 있습니다.

현재 PTFE 또는 PFAS 금지에 대한 논의가 진행 중이므로 iglidur® 소재에 관한 모든 중요한 정보를 여기에 정리했습니다. 또한 PTFE를 포함하지 않거나 건강에 유해한 것으로 간주되는 PFAS 테스트를 거친 모든 iglidur® 소재의 목록도 확인할 수 있습니다.
iglidur®와 igutex® 재질의 성능을 직접 확인하실 수 있도록 무료 샘플을 제공해 드립니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간