적용 사례

내화학성이 뛰어난 iglidur® 재질은 무엇을 할 수 있는가?

  • 극한의 환경 조건에서도 높은 내마모성
  • 낮은 마찰 계수
  • 높은 온도 내성 및 내화학성
iglidur® H1 재질
  • 뛰어난 내화학성
  • 수중 적용시에도 높은 내마모성
  • 고온 내성 ( -40°C 에서 +200°C까지)
iglidur® H370 재질
  • 고온 및 화학 물질
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항 이행
  • 수중 사용 가능
  • 고온 적합
  • 내화학성
iglidur® H 재질
  • 높은 내화학성, 최대 +250°C까지 내열성, 내마모성
  • 뛰어난 내화학성 및 고온 내성
  • 수증기 방지
  • 우수한 마모 및 마찰 계수
iglidur® C500 재질
  • 저비용
  • 수중 사용 가능
  • 내화학성
  • 고온 사용 적합
iglidur® H2 재질
  1. 최대 장기 사용 온도
  2. +20°C에서 최대 권장 표면 압력
  3. p = 1MPa, v = 0.3m/s, 회전을 위한 최상의 조합

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담