언어 변경 :
재료 표
일반 사양
단위
이글리듀어® C500
테스트 방법
밀도
g/cm³
1,37
색상
마젠타
최대. 23°C/50% 실내 습도에서 수분 흡수.
중량 기준 %
0,3
DIN 53495
최대 총 수분 흡수량
wt.-%
0,5
슬라이딩 마찰 계수, 동적, 강철 대비
µ
0,07 - 0,19
PV 값, 최대(건조)
MPa x m/s
0,7
기계적 사양
굴곡 계수
MPa
3000
DIN 53457
20°C에서 굴곡 강도
MPa
100
DIN 53452
압축 강도
MPa
110
최대 권장 표면 압력(20°C)
MPa
110
쇼어 D 경도
81
DIN 53505
물리적 및 열적 사양
장기 사용 온도 상한
°C
+250
단기 사용 온도 상한
°C
+300
낮은 적용 온도
°C
-100
열 전도성
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
열팽창 계수(23°C 기준)
[K-1 x 10-5]
9
DIN 53752
전기적 사양
체적 저항
Ωcm
>1014
DIN IEC 93
표면 저항
Ω
>1013
DIN 53482
표 01: 재료 데이터

다이어그램. 01: 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 +20°C에서 건식 작동 시 벽 두께가 1mm인 iglidur® C500 플레인 베어링의 허용 PV 값
X = 미끄럼 속도 [m/s]
Y = 하중 [MPa]
iglidur® C500은 내마모성 및 내열성이 뛰어난 iglidur® 소재 X, X6 및 A500 제품군에 합류했습니다. 향상된 내마모성과 가이드 링과 같은 디자인 자유도가 이 소재의 특징입니다.

다이어그램. 02: 온도에 따른 최대 권장 표면 압력(+20°C에서 110MPa)
X = 온도 [°C]
Y = 하중 [MPa]
기계적 사양
최대 권장 표면 압력은 기계적 재료 매개변수를 나타냅니다. 마찰학에 대한 결론을 도출할 수 없습니다. 이글리듀어® C500 베어링의 압축 강도는 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 다이어그램. 02는 이러한 상관관계를 보여줍니다.
다이어그램. 03은 방사형 하중 하에서 iglidur® C500이 어떻게 탄성 변형되는지 보여줍니다. 최대 권장 표면 압력 110MPa에서 실온에서의 변형은 약 4.5%입니다.

그림 04: 표면 속도의 함수인 마찰 계수, p = 1MPa
X = 표면 속도 [m/s]
Y = 마찰 계수 μ
마찰 및 마모
마찰 및 마모에 대한 값은 다른 고온 소재인 iglidur® X 및 A500보다 iglidur® C500이 훨씬 더 유리합니다. 마찰 계수는 표면 속도에 따라 완만하게 증가합니다. 하중이 가해지면 마찰 계수는 처음에 0.1 이하에서 최대 20MPa까지 크게 떨어지고, 하중이 높아지면 약간만 떨어집니다.마찰과 마모는 결합 파트너에 따라 크게 달라집니다. 너무 매끄러운 샤프트는 마찰 계수와 베어링의 마모를 모두 증가시키며, 평균 표면 조도가 Ra = 0.6~0.8μm인 연마 표면이 가장 적합합니다.

도표 05: 압력 함수로 나타낸 마찰 계수, v = 0.01m/s
X = 하중 [MPa]
Y = 마찰 계수 μ
iglidur® C500
dry
그리스
기름
물
마찰 계수 µ
0,07 - 0,19
0,09
0,04
0,04
표 04: 강철에 대한 마찰 계수(Ra = 1 μm, 50 HRC)

그림. 06: 마모, 다양한 샤프트 재질을 사용한 회전 적용, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 샤프트 재질
Y = 마모 [μm/km]
A = 알루미늄, 경질 아노다이즈 처리
B = 커팅 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = HR 탄소스틸
F = 304 SS
G = 고급 스틸
샤프트 재질
그림 06은 iglidur® C500으로 만든 플레인 베어링으로 수행한 다양한 샤프트 재질의 테스트 결과를 보여줍니다.
반경 방향 하중이 1MPa이고 속도가 0.3m/s인 회전 운동의 예를 사용하면 iglidur® C500이 다양한 샤프트 유형에 걸쳐 마모 측면에서 매우 일관성이 있음을 알 수 있습니다. 이 경우, 자유 절삭강과의 페어링만이 상단에서 두드러지고, 알루미늄 hc와의 페어링이 하단에서 두드러지며, 회전 운동에서의 마모는 특히 반경 방향 하중이 증가할 때 회전 운동보다 높습니다(도표 07).

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간