chainflex® 노하우

케이블에 대한 지식

유연한 케이블의 구조

특수 요구 사항

승인 및 표준

로지텍의 장점

  • 1m부터 주문 가능
  • 절단 비용 없음
  • 최소 주문 금액 없음
  • 최소 수량 추가 요금 없음

미답변 질문이 있나요?

동영상 튜토리얼

안전 및 품질

가동형 케이블 업체 중 최대 규모

품질이 최우선입니다 - 이것이 바로 chainflex® 제공하는 서비스입니다.

  • 30년의 경험
  • 4년 보증
  • 3,800평방미터의 자체 실험실에서 125개의 테스트 시스템, 800개 이상의 테스트 진행 중
  • 데이터, 버스 및 하이브리드 시스템, 제어 및 드라이브를 위한 1,350개 이상의 케이블 유형으로 가장 넓은 제품군 제공
  • 계산 및 구성 가능한 서비스 수명
  • 1m 길이부터 36시간 이내에 재고로 공급 가능
  • 모든 유형의 이동에 적합한 케이블: 수평, 수직, 비틀림, 고속
  • 샘플 무료 제공
  • 고유한 CFRIP 기술로 피복 제거 시 50% 시간 절약
  • 특히 고하중 케이블을 위한 스마트 플라스틱의 지능형 인장 강도 모니터링 옵션 제공

사용 중인 케이블

픽 앤 플레이스 기계

픽 앤 플레이스

대규모 가공 센터

대규모 가공 센터

자동화 기술을 위한 광 케이블 (FOC)

기계 공학

스테인리스 하우징을 사용하는 이구스 에너지 체인

쉽 언로더

가동형 chainflex® 케이블이 적용된 어플리케이션

추가 적용 사례

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담