e체인을 위한 가동형 케이블: chainflex® 케이블 제품군

직동 에너지 체인용 케이블

chainflex® 컨트롤 케이블

제어 케이블

  • 장시간 연속 운동 시 긴 수명을 위해 뭉쳐 감은 심선
  • 외피에 사용되는 6가지 다른 소재
  • 다양한 심선 단면 조합 선택 가능
chainflex® 버스 케이블

버스 케이블

  • 모든 일반적인 버스 시스템에 특수 기계적 특성을 갖춘
  • 외피용 6가지 다른 소재
  • 간편한 선택 매트릭스로 전체적인 개요 제공
  • 신뢰할 수 있는 데이터 전송
chainflex 모터 케이블

모터 케이블

  • 1개 또는 여러 개의 심선을 갖춘 케이블 중에서 자유롭게 선택 가능
  • 외피 소재 6종
  • 모든 유형의 모터 케이블용 차폐형 및 비차폐형 솔루션
chainflex® 데이터 케이블

데이터 케이블

  • 세 가지 다른 구조: 층으로 감긴 심선, 트위스트 페어, 페어 차폐
  • 외피에 사용되는 4가지 다른 소재
  • 높은 차폐율로 최상의 EMC 사양을 제공
chainflex® 측정 시스템 케이블

측정 시스템 케이블

  • 다양한 제조업체 표준에 따라 전기적으로 설계되었습니다
  • 최대 10배의 곡률 반경 가능
  • 다양한 재킷 소재 선택 가능: PVC, iguPUR, PUR 또는 TPE
chainflex® 서보 케이블

서보 케이블

  • 모터 요구사항에 맞게 1쌍 또는 2쌍으로 구성된 다양한 구성
  • 혁신적인 쌍 차폐 구조와 움직임에 최적화된 고성능 전체 차폐 구조
  • 더 높은 전류 흐름을 위한 특수 심선 절연체
chainflex® 특수 케이블

특수 케이블

  • 특수 용도용 케이블
  • 지속적인 움직임을 위한
  • 광범위한 케이블 전문 지식
  • 자체 실험실에서 20억 회 이상의 시험 사이클 경험을 보유하고 있습니다.
chainflex® 광섬유 케이블

광섬유 케이블

  • 외피로 사용되는 다양한 광섬유와 소재 제공
  • 장거리 전송 및 대용량 데이터 전송에 적합
  • 구리 버스 시스템 대비 4가지 장점
chainflex® 하이브리드 케이블

하이브리드 케이블

  • 유명한 제조사의 표준에 따라 설계
  • 에너지 및 데이터 전송의 결합
  • 외피로 PVC 및 PUR을 사용한 솔루션

로봇 케이블

chainflex® 토션 케이블

토션 케이블

  • 토션 운동에 견딜 수 있도록 특수 설계된 케이블
  • 로봇 및 자유 운동용 케이블
  • 케이블 산업에서 유일무이한 토션 정보
chainflex® 7축 케이블

7축용 로봇 케이블

  • ABB, KUKA & Fanuc용 케이블
  • 케이블 하네스 버전 제공
  • PUR 외피

드라이브 케이블

readycable® 드라이브 케이블

드라이브 케이블

  • 24개 제조업체 표준에 적합한 케이블 하네스
  • 온라인에서 선택 및 예측 가능
  • 100% 테스트
  • Siemens DriveCliq, 재고에서 사전 장착되어 제공됩니다
readycable® 네트워크 케이블

네트워크 케이블

  • 커넥터가 오버몰딩 되거나 되지 않은 제품
  • Ethernet CAT5부터 CAT7, PROFIBUS 및 PROFINET용으로 제공됩니다
  • 100% 테스트 완료
센서/액츄에이터 케이블 readycable®

센서/액추에이터 케이블

  • M8, M12 및 M23 커넥터와 호환
  • 세 가지 다른 케이블 품질
  • IP69 등급
  • 최소 설치 공간에서 최대 4xd의 곡률 반경에 최적화됨

chainflex® 케이블의 추가 정보

5,500㎡ 이상의 면적에서 테스트 되었습니다.

chainflex® 카탈로그

가동형 어플리케이션을 위한 chainflex® 카탈로그

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담