언어 변경 :

데이터 케이블은 데이터와 정보를 간단하게 전송하는 데 사용되는 멀티코어 케이블입니다. 정보가 발신자에서 수신자로 안전하게 이동하는 것이 중요합니다. 이를 보장하기 위해 특별한 차폐 요구 사항이 있습니다. igus 데이터 케이블은 대용량의 데이터를 안전하게 전송해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 일반적으로 차폐되어 있으며 다양한 애플리케이션 신호를 전달합니다. 코어는 매우 얇고 구분을 위해 컬러 절연이 되어 있습니다. 과거에는 이러한 케이블이 훨씬 더 자주 사용되었지만 점차 애플리케이션에서 버스 케이블로 대체되고 있습니다. 물론 여전히 그 용도가 있으며 고객들은 종종 이를 배포합니다. 버스 케이블은 간단한 데이터 전송을 위한 저렴한 솔루션이며 다양한 기계 및 전기 설계로 제공됩니다. 케이블은 세 가지 재킷 재질로 제공됩니다. 이 선택은 추가적인 비용 절감 기회를 제공합니다.

DIN 47100에는 케이블의 코어를 식별하기 위한 색상 코드가 포함되어 있습니다. 이 코딩은 모든 산업 분야에서 알려져 있고 표준으로 간주되지만 모든 케이블에 컬러 코어가 있는 것은 아닙니다. 그 이유는 무엇일까요? 컬러 코어는 표준이지만 매우 얇은 코어에만 적용됩니다. igus® 에서는 0.75mm² 이하의 코어에 대해 이야기하고 있습니다. 더 두꺼운 코어의 경우 흰색 번호가 있는 검은색 코어가 사용되며, 이는 생산 비용이 훨씬 저렴합니다. 그러나 코어의 단면이 매우 얇은 경우 번호가 읽기 어렵고 때로는 생산이 불가능하기도 합니다. 그래서 코어를 식별하기 위해 컬러 코드가 도입되었습니다. 코어의 수량이 많은 경우에는 색상의 수량도 제한되어 있기 때문에 링을 사용하여 코어에 추가 표시를 합니다.

당사의 데이터 케이블은 다양한 기계적 품질뿐만 아니라 세 가지 전기적 설계로 제공됩니다. 데이터를 전송할 때 전기 기술 파라미터를 준수해야 하는 경우가 많기 때문에 고객에게 세 가지 다른 구조를 제공합니다. 이러한 특수 매개변수는 트위스트 페어 설계와 페어 쉴드 통합을 통해 충족됩니다. 트위스트 페어 구조는 코어 간의 누화를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 또한 트위스트 페어는 병렬 코어보다 전기 및 자기 간섭장에 대해 더 나은 보호 기능을 제공합니다. 연선은 케이블 내부에서 발생하는 자기장의 간섭을 대부분 상쇄합니다. 추가적인 보호가 필요한 경우 페어 쉴드가 있는 케이블을 권장합니다. 이는 개별 페어 간의 전자기 간섭으로부터 추가적인 보호 기능을 제공합니다.
스타 쿼드 구조란 무엇인가요?
4코어 케이블에서 이 구조는 케이블 내 코어의 배열을 설명합니다. 일반적으로 데이터 케이블에는 컬러 코어가 있지만, 여기서는 설명하기 쉽도록 1-4라는 명칭을 사용합니다. 기존 케이블에서는 코어가 시계 방향으로 표시되어 있습니다. 예를 들어 1은 왼쪽 상단, 2는 오른쪽 상단, 3은 오른쪽 하단, 마지막으로 4는 왼쪽 하단에 있습니다. 스타 쿼드 스트랜딩에서는 코어가 케이블에서 1, 3, 2, 4 순서로 배치됩니다. 1-2 및 3-4 쌍은 자기장이 서로 수직이므로 신호 중첩을 방지합니다. 이렇게 하면 니어 엔드 크로스토크를 방지할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 블로그에서 확인할 수 있습니다.
아직 적합한 것을 찾지 못하셨나요?
온라인 도구를 이미 알고 계십니까?
쉽게 찾고, 적합한 유형을 선택하고, 서비스 수명을 계산하고, 온라인으로 주문하세요.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간