언어 변경 :

E4.1 - 거의 모든 애플리케이션을 위한 에너지 체인. 당사의 에너지 체인은 사내 테스트 실험실에서 가장 높은 하중을 가하여 품질과 서비스 수명을 테스트합니다. E4.1은 긴 서비스 수명, 높은 안정성 및 모듈성이 인상적입니다. 고강도 애플리케이션이나 800미터 이상의 이동 거리에서도 안정성이 보장됩니다. E4/4HD는 오염이 심하거나 습도가 높은 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다.
일반적인 산업 및 애플리케이션 실내 크레인, 퇴비화 공장, 하수 처리장...

거의 모든 용도에 적합한 시리즈

장거리 이동을 위한 높은 추가 하중

마찰 최소화, 서비스 수명 두 배 증가

프로파일 롤러 e-체인® - 최대 57% 에너지 절약

활공 대신 롤링

가이드 트로프가 없는 셀프 가이드 e-체인®

장거리 여행에 완벽한 세트

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간