롤러 에너지 체인 - 글라이딩 대신 롤링

STS 컨테이너 크레인의 크레인용 P4HD.56.R 이체인.

igus® 롤러 에너지 체인의 장점 한눈에 보기:

  • 롤러 에너지 체인은 안전하고 공간을 절약하며 유지보수가 매우 간단합니다. 케이블 길이를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.(페스툰 시스템과 비교 시)
  • 에너지 체인 이동 시 구동 동력을 37% 이하로 대폭 감소시킴
  • 이동 거리 1,000미터 이상
  • 최대 10m/s의 고속 주행용
  • 먼지가 있는 애플리케이션을 위한 균일한 롤링 저항

권장 롤러 에너지 체인 시스템

회색과 검은색의 e-chain P4 케이블 캐리어.

시스템 P4

igus 에너지 체인, 보이는 센서 하우징과 무선 신호 아이콘이 있는 모니터링 솔루션.

시스템 P4.1

겹쳐 쌓인 가이드 시스템의 여러 케이블 캐리어.

시스템 P4HD.1R

E4.1R_frei 에너지 체인의 관절을 확대해 보여줍니다.

시스템 E4.1R

STS 크레인용

스태커용

버킷 휠 굴착기용

장거리 이동 거리 테스트

롤러 에너지 체인에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)

사용 수명 결정

igus 수명 계산기가 케이블 캐리어의 수명 계산과 4년 보증을 보여줍니다.

에너지 체인 재활용

플라스틱 폐기물과 재활용 기호를 사용한 chainge 재활용.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담