무대 기술을 위한 안정적인 에너지 공급 및 유지보수가 필요 없는 플레인 베어링

적용 분야

무대 설비

이구스 제품을 사용한 극장

조명 기술

이구스 제품이 적용된 헤드라이트
마이크 윈치 마이크 릴러

Microphone winch e-spool microphone

  • Uninterrupted sound transmission without slip ring
  • Cable easy to replace
  • Simple and space-saving installation, no additional support equipment required
  • No manual work at height
  • Available with one cable or as a stereo version with two cables for connecting two microphones

Cable drum for e-chains without slip ring

  • 하나의 시스템, 토탈 솔루션: 전력... 데이터... 광섬유...
  • 다양한 애플리케이션을 위한 굴절 가능한 에너지 체인
  • 저소음 및 저진동
  • 간단한 케이블 추가 또는 교체
  • 요청 시 케이블 및 커넥터로 완전 조립 가능
  • DIN EN 17206 표준 및 DGUV 원칙 315-390에 따라 제조됨
Learn more about e-spool productse-spool theatre in the online shop
극장용 e-spool

Zig-zag systems

  • Quiet and low vibration
  • No tensile strain on the cables
  • Easy to add or replace cables
  • Guide all media in one system: Power... data... fibre optics...
  • Customised systems with up to 40m travel possible

Standard complete system

Standard iSet in the online shop
지그재그 시스템
저비용 지그재그 시스템

Low-cost versions without guide box

Linear technology for camera slider

  • Simple, manually operated sliders can be customised from our drylin W modular linear system
  • If automation, remote control and greater precision are required, we offer linear axes with toothed belt drive and the appropriate motor with controller - as a cost-effective Advance or high-quality Professional version
To our components for camera sliders
PRTs 05 and 04 in black

PRT slewing ring bearing for 360° movements

  • Elegant and discreet: Black Edition made of aluminium, coated black, with black universal slide elements made of iglidur JB:
    PRT-04 slewing ring in black
  • Extra-light low-cost version: solid plastic, made from at least 97 % regranulate:
PRT-05 series, low cost made of solid plastic
PRTs 05 and 04 in black
Moving light with PRT slewing ring

Self-aligning flange mounted bearings

  • Top seller: igubal KFSM four hole flange bearing with split housing:
  • Quick and easy to install
  • Spherical ball is made of iglidur J with low friction values in dry operation and an extremely low stick-slip tendency
igubal KFSM four hole flange bearing
PRTs 05 and 04 in black
Cable winch

Two-component high-load plain bearing

  • 마모가 적고 기계적 강도가 높습니다.
  • 사출 성형 생산으로 인한 비용 효율성
  • 유지보수 없이 무급유 건식 가동
iglidur® Q3E 플레인 베어링
iglidur® Q3E
플레인 베어링이 사용되는 무대 연단

Low-clearance plain bearings

  • Up to 40% cheaper than comparable metal bushings
  • Approx. 40% clearance reduction compared to iglidur G
  • 100% lubrication and maintenance-free
iglidur® G2 플레인 베어링
iglidur® G2
Plain bearings in the rotary knob of midi controller

Successfully in use with our customers

모스크바의 GES-2 강당

GES-2 강당 내 멀티미디어 설치를 위한 케이블 가이드

부다페스트의 Hun엑스포 다목적 홀

부다페스트 다목적 홀의 유연한 좌석 플랫폼을 위한 에너지 체인 및 케이블

고객 무대 기술 애플리케이션

... 그리고 더 많은 성공 사례


Tested for use in the test laboratory

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담