카메라 슬라이더를 직접 제작하세요

카메라 슬라이더용 제품

카메라 슬라이더_제품_2

견고한 슬라이더 레일

  • 이중 샤프트가 있는 선형 프로파일
  • 3/8" 나사 구멍 포함
  • 최대 1,500mm 길이
카메라_슬라이더_제품_1_

초경량 슬라이더 레일

  • 큰 홈이 있는 프로파일
  • 3/8" 나사 구멍 포함
  • 길이 500 / 1,000 mm
WSQ-06-30-CAM

이중 레일 WS

  • 구멍이 없는 더블 레일
  • 자체 스레드 및 구멍용
  • 레일 길이 최대 4,000mm
WW-10-30-10-SL

일반 구멍이 있는 선형 슬라이드

  • ø 10 mm 일반 구멍
  • 재질 슬라이딩 요소: iglidur® J
  • 재질: 아연 다이캐스팅
WW-10-30-15-SL-HKA

일반 구멍 및 수동 클램프 포함

  • 재료 슬라이딩 요소: iglidur® J
  • 3/8 어댑터용 일반 구멍 Ø 10 mm" 어댑터
  • 재질: 아연 다이캐스팅
WWE-10-40-20-SL

일반 구멍 및 개별 간격 조정 가능

  • 재료 슬라이딩 요소: iglidur® J
  • 3/8 어댑터용 일반 구멍 Ø 10 mm" 어댑터
  • 재질: 아연 다이캐스팅

어드밴스 - 전기 구동

  • 드라이린® W 프로파일 가이드, 네오프렌 톱니 벨트, 사각 강철 드라이브 및 편향 샤프트가 있는기본 톱니 벨트 축 ZLW-B
  • 드라이린® E 스퍼 기어가 장착된DC 모터, 플랜지 37mm, 정격 토크 1.50 Nm
  • DC 모터용D3 모터 제어장치, 리미트 스위치 또는 전류 소비를 통한 작동, 하우징에서 직접 좌/우 회전 및 속도 제어

전문가용 - 전기 구동식

  • 표준 톱니형 벨트 축, 드라이린® W 프로파일 가이드, 강철 강화 폴리우레탄 재질의 톱니형 벨트, 코팅된 강철 재질의 일체형 샤프트가 장착된ZLW-S
  • drylin® E 스퍼 기어가 있는DC 모터, 플랜지 37mm, 정격 토크 1.50 Nm
  • DC 모터용D3 모터 제어장치, 리미트 스위치로 또는 전류 소비를 통해 작동, 하우징에서 직접 좌우 회전 및 속도 제어

매뉴얼

카메라 슬라이더 및 아이콘 드라이린 구성기

모터 구동

카메라 슬라이더 및 아이콘 드라이린 E 구성기

카메라 슬라이더를 위한 더 흥미로운 제품

SelectDelete ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1

에너지 체인 및 가이드 케이블을 안전하게 보완합니다.

  • 매우 조용한 작동: 최대. 38 dB(A)
  • 지퍼 패스너 원리로 케이블에 빠르고 쉽게 접근 가능
  • 손쉬운 단축 및 연장
  • 지퍼 원리로 케이블에 빠르게 접근
drylin_curved_VA2

드라이린® W 곡선형 리니어 가이드

  • 가변 굽힘 방향(볼록, 오목, 곡선)
  • 일치하는 리니어 슬라이드
  • 반경, 레일 길이, 베어링/슬라이드, 고정에 따른 벤딩 옵션
  • 맞춤형 프로젝트 서비스

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담